响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  封装类型  输出类型  电源电压
2SS52M U-Pack 直行引脚,1000 件/包 灌电流 3.8 Vdc 至 30 Vdc
2SS52M-S U-Pack 表面贴装,1000 件/包 灌电流 3.8 Vdc 至 30 Vdc
2SS52M-T2 U-Pack 成型引脚,5000 件/胶带封装盒 灌电流 3.8 Vdc 至 30 Vdc
2SS52M-T3 U-Pack 直行引脚,5000 件/胶带封装盒 灌电流 3.8 Vdc 至 30 Vdc
SL353HT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 数字式 最小值 2.2 Vdc,典型值 2.8 Vdc,最大值 5.5 Vdc
SL353LT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 数字式 最小值 2.2 Vdc,典型值 2.8 Vdc,最大值 5.5 Vdc
SM351LT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 数字式 最小值 1.65 V,典型值 1.8 V,最大值 5.5 V
SM351RT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 灌电流 3 Vdc 至 24 Vdc
SM353LT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 数字式 最小值 1.65 V,典型值 1.8 V,最大值 5.5 V
SM353RT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 灌电流 3 Vdc 至 24 Vdc
SM451R 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流 3 Vdc 至 24 Vdc
SM453R 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流 3 Vdc 至 24 Vdc
SS351AT SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘 灌电流 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 125°C),3 V 直流至12 V 直流 (150°C)
SS451A 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 灌电流 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 150°C)
SS551AT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 150°C)
SS552MT SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘 灌电流 3.8 Vdc 至 30 Vdc
  • 页码
    9
    正方形框

    全极
    检测永磁体或电磁体磁场,并响应任一极(北或南)。

    正方形框

    标准功率系列
    全极磁阻式传感器●SOT-23、扁平 TO-92 型●7 G 典型值,11 G 最大值 (SM351RT,SM451R); 14 G 典型值,20 G 最大值 (SM353RT,SM453R) ● 3 至 24 V 直流

    正方形框

    SS351AT, SS451A, SS551AT
    全极霍尔效应●SOT-23,扁平 TO-92-样式,SOT-89B 封装●85 G(典型值)操作

    正方形框

    位置传感器集成电路
    数字双极、锁存、单极、全极和低功率传感器集成电路,操作特点、套件样式及成本各异。

    正方形框

    低功耗
    以极低电源电压运行,低至 1.65 V 直流。

    正方形框

    磁体 - MG 系列
    MG 系列磁体可作为执行器适用于具有单极或全极磁性特点的霍尔效应和磁阻传感器集成电路。

    正方形框

     2SS52M 系列
    全极磁阻式传感器●U-Pack,SOT-89B 封装●操作最大值 25 G

    正方形框

    微功率 SL353 系列
    全极霍尔效应● SOT-23●±60 G 典型值●1.8 μA 典型值●高效能循环 (SL353HT),低效能循环 (SL353LT)

    正方形框

    Nanopower 系列
    全极磁阻式传感器● SOT-23●7 G 典型值,11 G 最大值 (SM351LT,14); 20 G 最大值SM353LT ●360 nA 典型值 (SM351LT),310 nA 典型值 (SM353LT)

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink