响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  操作  输出  精度
060-0238-05 500 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0238-07 1,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0238-10 2,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0239-04 5,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0239-08 10,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0240-02 20,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-0241-04 50,000 磅 压力 2 mV/V(标称) ±0.60% 满量程
060-1426-02  1,000 gm 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1426-03 5 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1426-04 10 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1430-04 25 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1430-05 50 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1430-06 100 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1432-04 250 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1432-07 1,000 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1432-08 500 磅 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
060-1435-03  250 gm 拉力/压力 0.1 mV/V(标称)(50 g 至 150 g),20 mV/V(标称)(250 g 至 500 g),1.5 mV/V(标称)(1,000 g),2 mV/V(标称)(5 lb 至 10,000 lb) ±0.25 % 满量程(50 g 至 250 lb),±0.30 % 满量程(500 lb 至 10,000 lb)
  • 页码
    9
    正方形框

    微型 - 不锈钢测压元件
    微型尺寸:直径 12,7 mm 至 35,05 mm ;高度 11,43 至 38,1 mm;荷载范围:50 g 至 10000 lb;0.5 N 至 5 N;或 5 lb 至 50000 lb

    正方形框

    31 型
    微型触力传感器●坚固的双隔膜容量:≤100 lb;单隔膜:>100 lb●公螺纹附件

    正方形框

    53 型
    低成本微型测压元件●5 lb 至 50,000 lb 容量●不锈钢隔膜设计

    正方形框

    34 型
    微型触力传感器●±0.25% 和 ±0.30% 的满量程精度●量程为 50 g 至 1,000 lb● 不锈钢●母螺纹附件

    正方形框

    Model D
    Thru-hole load cell●量程为 150 g 至 30,000 lb●±1.0 %FS accuracy●仅测量压力●不锈钢

    正方形框

    恒定电流
    General purpose constant current accelerometers●小型尺寸●IEPE, mV/G, or isolated ac output

    正方形框

    MA341 型
    高频率加速计●2 Hz 至 10 kHz●1/4-28 UNF 母安装螺纹●5 m 集成式不锈钢筛网 PTFE 电缆

    正方形框

    MA21 型
    General purpose constant current accelerometers●小型尺寸●IEPE, mV/G, or isolated ac output●Stainless steel overbraided PTFE cable

    正方形框

    MA342 型
    高频率加速计●2 Hz 至 10 kHz●1/4-28 UNF 母安装螺纹●2 针 MS 连接器

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink