响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161064==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  操作力或压力  电源电压  供电电流  灵敏度
1865-11G-KDN 0 psi 至 5 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-11G-LDN 0 psi 至 5 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV
1865-12G-KDN 0 psi 至 10 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-12G-LDN 0 psi 至 10 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV
1865-13G-KDN 0 psi 至 15 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-13G-LDN 0 psi 至 15 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV
1865-15G-KDN 0 psi 至 25 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-15G-LDN 0 psi 至 25 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV
1865-17G-KDN 0 psi 至 30 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 不适用 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-17G-LDN 0 psi 至 30 psi 不适用 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV
  • 页码
    1
    正方形框

     1865 系列
    液体介质 psi 压力范围●非放大、补偿●电流激励 mA 或电压激励 mV 输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf 1865 Series Force Sensors 数据表 English 120.3KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink