响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
11LS1 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
11LS1-4C 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0.79 in] 导管 锌压铸
11LS1-4PG 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13.5 锌压铸
11LS2 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
11LS3 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
12LS1 顶部柱塞 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
15LS1 顶部滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
15LS1-4C 顶部滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0.79 in] 导管 锌压铸
15LS1-4PG 顶部滚轮柱塞 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13.5 锌压铸
1LS1 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS1-4C 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0.79 in] 导管 锌压铸
1LS1-4PG 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13.5 锌压铸
1LS1-L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS1-R 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 4-引脚微型连接器 锌压铸
1LS10 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS10-4C 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0.79 in] 导管 锌压铸
1LS10-4PG 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13.5 锌压铸
1LS10-L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS131 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS172 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS19 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS19-4C 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0.79 in] 导管 锌压铸
1LS19-4PG 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13.5 锌压铸
1LS2 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS2-C12 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 12 英尺电缆 锌压铸
1LS2-L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS212 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS22 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS23 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS23-L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS243 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS243-4C 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0.79 in] 导管 锌压铸
1LS243-4PG 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13.5 锌压铸
1LS27 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS29-L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS3 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS3-L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS301-L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS47 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS5 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS501 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS53 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS56 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS56-4C 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20 mm [0.79 in] 导管 锌压铸
1LS56-4PG 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13.5 锌压铸
1LS56-L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS58 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS59 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS6 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
1LS6-L 侧面旋转 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    18
    正方形框

    通用型限位开关
    开关符合 IEC 标准、EN50041 和 EN50047 安装,插件/非插件、塑料或金属外壳、 3 管道选项和一系列密封选择。

    正方形框

    限位开关
    广泛而细化的限位开关产品组合包括全球、重型、微型、通用、危险区域、密封和无线开关。

    正方形框

    通用型微动开关
    采用标准和微型尺寸及 0.1 A 至 26 A 范围,通用基本开关可提供广泛触动、端子、操作和温度选项。

    正方形框

    GLF 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●非插入式●1 LED 指示灯●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLA 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●非插入式●IP67 密封●30x60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    200LS 系列
    金属外壳●插入式●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●经过 CE 认证

    正方形框

    GLE 系列
    Min-Din EN50047 兼容安装●金属外壳●IP66 密封●20 至 22 mm/40 至 42 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLG 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●插入式●1 LED 指示灯●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    LS 系列
    金属外壳●非插入式●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●经过 CE 认证

    正方形框

    GLH 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●非插入式●2 LED 指示灯●IP67 ● 30 mm x 60 mm 安装孔●UL/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLL 系列
    Min-Din EN50047 安装●塑料外壳●整体执行器●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装●cULus/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLB 系列
    Din EN50041 安装●金属外壳●插入式●IP67 密封●30x60 mm 安装孔●UL/CE 认证

    正方形框

    SZL-WL 系列
    EN50041 安装●金属外壳●IP67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●CSA/UL/CE 认证

    正方形框

    GLD 系列
    Min-Din EN50047 安装●塑料外壳●IP66/67 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    GLC 系列
    Min-Din EN50047 安装●金属外壳●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装孔●UL/CSA/CE/CCC 认证

    正方形框

    SL1 系列
    金属外壳●非插入式●IP67 密封●预装电缆接头●25 mm 安装中心●UL/CSA 认证

    正方形框

    BZE6 系列
    金属外壳●侧装●IP66(密封套)密封●25 mm 安装孔●UL/CSA/CE 认证

    正方形框

    BZV6 系列
    金属外壳●法兰安装●IP66(密封套)密封●25 mm 安装孔●UL/CSA/CE 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches 数据表 English 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches 数据表 English 3.6MB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink