响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161047==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  压力范围  测量类型  端口类型  电气连接
19C003PG1K 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG1L 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG2K 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG2L 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG3K 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG3L 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG4K 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG5K 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG5L 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG6K 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG7K 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG1K 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG1L 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG2K 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG2L 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG3K 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG3L 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG4K 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG4L 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG5K 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG5L 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG7K 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C005PG7L 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG1K 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG1L 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG2K 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG2L 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG3K 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG3L 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG4K 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG5K 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG7K 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C010PG8L 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA1K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA1L 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA2K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA2L 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA3K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA4K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA4L 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA5K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA5L 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA6K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA6L 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA7K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PA8K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PG1K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PG1L 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PG2K 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
19C015PG2L 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 不适用
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    1
    正方形框

    19 mm 系列
    非放大式●绝压、表压、真空计●接液材料 316L SS●0 psi 至 3 psi,0 psi 至 500 psi●带状电缆端子

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf 19 mm Series 数据表 English 624.6KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    Do Not Sell My Personal Information

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink