响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  操作力或压力  电源电压  灵敏度
FSS005WNSB 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSS005WNSR 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSS005WNST 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSS010WNSB 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSS010WNSR 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSS010WNST 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSS015WNSB 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSS015WNSR 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSS015WNST 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSS020WNSB 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 1.65 mV/V/N,最小值 1.8 mV/V/N,最小值1.95 mV/V/N
FSS020WNSR 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 1.65 mV/V/N,最小值 1.8 mV/V/N,最小值1.95 mV/V/N
FSS020WNST 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 1.65 mV/V/N,最小值 1.8 mV/V/N,最小值1.95 mV/V/N
  • 页码
    1
    正方形框

    FSS 系列
    力值范围为 0 N 至 20 N●非补偿型、非放大型●360 mV 类型输出●低偏转●尺寸小

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 数据表 English 350.9KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 安装说明 English 372.4KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink