响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  放大/非放大  元件类型
060-0708-08TJG ±2,54 mm [±0.10 in] 非放大式 交流-交流型位移传感器
060-G201-02 ±5,08 mm [±0.02 in]  放大 直流-直流型位移传感器
060-G201-03 ±7,62 mm [±0.03 in]  放大 直流-直流型位移传感器
060-G201-04 ±10,16 mm [±0.04 in]  放大 直流-直流型位移传感器
060-K061-01 ±5,08 mm [±0.02 in] 非放大式 交流-交流型位移传感器
  • 页码
    4
    正方形框

    短行程位移传感器 (LVDT)
    微型静态和动态位移传感器●交流-交流或直流-直流●±0.1 寸 至 ±0.4 寸范围

    正方形框

    测试和测量 LVDT
    大量选择的线性可变位移传感器(LVDT)满足单点和多点工业测量的苛刻要求。

    正方形框

    短行程直流-直流位移传感器 (LVDT)
    短行程直流-直流位移传感器●±0.1 寸 至 ±0.4 寸范围●单电源或双电源接线

    正方形框

    短行程交流-交流位移传感器 (LVDT)
    短行程交流-交流位移传感器●±0.01 in;±0.025 in 至 ±0.5 in;±0.02 至 ±0.2 范围●高级电气噪音抗干扰性

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink