响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161033==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  连接器  输入  输出
060-J127-03  30 pC/G 顶部引出 自生成 电荷
060-K896-01  50 pC/G 侧引出 自生成 不适用
  • 页码
    25
    正方形框

    微型加速计
    用于工业和自动化的小体积加速计●2 Hz 至 30 kHz●IEPE、mV/G、隔离交流或电荷输出 (pC/G)

    正方形框

    高频率 - 恒定电流加速计
    高频率压电加速计,配备极低磁场敏感性●2 Hz 至 15 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    超小型加速计
    轻质、小体积放大压电加速计●25 kHz 至 45 kHz●IEPE、mV/G 或 pC/G 电荷输出

    正方形框

    微型 - 不锈钢测压元件
    微型尺寸:直径 12,7 mm 至 35,05 mm ;高度 11,43 至 38,1 mm;荷载范围:50 g 至 10000 lb;0.5 N 至 5 N;或 5 lb 至 50000 lb

    正方形框

    测试和测量加速计
    配置包括微型传感器、双轴和三轴测量、潜水螺丝、安装螺栓和环氧树脂安装配置。

    正方形框

    紧凑型和微型压力传感器
    全系列轻型超小型压力传感器采用嵌入式安装、小体积设计和冲压隔膜,可用于极小空间。

    正方形框

    MAQ14 型
    通用电荷输出微型加速计●侧引出线或连接器●1/4-28 UNF 或 10-32 UNF 安装孔●±1000 G 动态范围

    正方形框

    MAQ13 型
    通用电荷输出微型加速计●顶部电缆引出●10-32 UNF 母安装孔●±800 G 动态范围

    正方形框

    MA342 型
    高频率加速计●2 Hz 至 10 kHz●1/4-28 UNF 母安装螺纹●2 针 MS 连接器

    正方形框

    53 型
    低成本微型测压元件●5 lb 至 50,000 lb 容量●不锈钢隔膜设计

    正方形框

    电荷输出
    自生小体积压电加速计●10 kHz、18 kHz、30 kHz●充电输出或增强灵敏度输出 (pC/G)

    正方形框

    31 型
    微型触力传感器●坚固的双隔膜容量:≤100 lb;单隔膜:>100 lb●公螺纹附件

    正方形框

    34 型
    微型触力传感器●±0.25% 和 ±0.30% 的满量程精度●量程为 50 g 至 1,000 lb● 不锈钢●母螺纹附件

    正方形框

    测试和测量压力传感器
    用于测试和测量规格的绝对、表压和真实压力传感器,范围涵盖一般的行业流程到专业的危险区域。

    正方形框

    APS00B 角度传感器集成电路
    高分辨率磁致伸缩位移●SOIC-8 封装●双模拟电压输出量对磁场角度的变化作出响应

    正方形框

    运动和位置传感器
    编码器、角度/旋转电位器、非接触霍尔效应旋转位置传感器、分解器、扭矩和加速度计。

    正方形框

    翘板开关
    单掷和双掷持续和瞬时电路、LED、氖气灯和宽电容量的单 1- 或 2- 级开关。

    正方形框

    仅 EMEA 压力开关
    叶片式直接操作触点或 EMEA 速动开关可处理 0.018 psi 至 40 psi、出厂设定和调整以及 60 psi 燃点。

    正方形框

    重载压力传感器
    适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。

    正方形框

    冲压压力传感器
    冲压压力传感器体积小,非常适用于从 0 psig 至 15,000 psig 的极小空间和可用压力范围。

    正方形框

    短行程交流-交流位移传感器 (LVDT)
    短行程交流-交流位移传感器●±0.01 in;±0.025 in 至 ±0.5 in;±0.02 至 ±0.2 范围●高级电气噪音抗干扰性

    正方形框

    N5X00 系列 2D 扫描引擎
    紧凑、轻巧而又耐用●LED 或激光瞄准器●全向●适用于大部分通用型数据收集应用

    正方形框

    速度和方向,速度传感器集成电路
    VM 系列检测环形磁编码器目标的速度、方向和位置。VF401 可感应细间距环形磁。VF526DT 可提供速度和方向输出。

    正方形框

    扭矩表反作用扭矩传感器
    扭矩监视表●0.1 N-mm 至 265 N-mm 容量●过载保护

    正方形框

    反作用扭矩传感器
    粘结、应变片技术●0,18 Nm 至 271K Nm 容量●轴对轴、法兰对法兰、轴对轴式安装

  • 筛选器


  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink