响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  外形规格  输入类型  通道数
060-3147-01 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3147-02 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-3147-03 1/8 DIN 应变计:1 mV/V 至 5 mV/V 或 5 mV/V 至 50 mV/V(可选) 1
060-6807-01 1/8 DIN 高级(放大型)传感器输入 1
060-J500-01 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN 应变计 mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN 高电平 V/mA 1
060-J829-05 不适用 高电平 V/mA 1
  • 页码
    16
    正方形框

    单通道
    交流传感器/位移传感器●数字显示器●可编程单通道传感器指示器/调节器●小型 1/8 DIN 尺寸

    正方形框

    单通道航空航天 LVDT
    单通道航空航天 LVDT ● 8,89 mm 至 35,56 mm ]0.35 in 至 1.4 in] 行程●最小 100 万小时MTBF●17-4 PH 不锈钢外壳

    正方形框

     SC500 系列
    可编程单通道仪器●⅛ DIN 外壳●适用于应变计、高级和 LVDT 输入版本

    正方形框

    GM-A 系列
    低成本仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●高位(放大)输入激励

    正方形框

     DM 系列
    低成本工作台、面板或机架式仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●交流、LVDT 和 VRT 励磁

    正方形框

     GM 系列
    低成本仪器●4½ 数字 LED 显示屏●紧凑 ⅛ DIN 外壳●应变计励磁

    正方形框

    23 FW 系列
    22.2 mm 一体式接近传感器●不锈钢感应面●常开,电流沉

    正方形框

    显示和调节
    单通道和多通道指示器/调节器●便携式仪器●快速和简单安装●易于读取的显示器●坚固耐用的外观设计

    正方形框

    CRIR E1
    Standard range of 400 ppm to 2000 ppm, up to 5000 ppm extended range●Accuracy of ±50 ppm ±5% of reading

    正方形框

    5 FW 系列
    目标、专用接近传感器●不锈钢感应面

    正方形框

    Carbon Dioxide (CO2) Sensors
    Non-dispersive infrared (NDIR) CO2 sensors for use in potential HVAC, indoor air quality measurement, & purification system applications.

    正方形框

    21 FW 系列
    12 mm 一体式接近传感器●不锈钢感应面●常开,电流沉

    正方形框

    测试和测量仪器
    单通道和多通道单元、压力表、在线放大器、电源、传感器模拟器;基于模拟和微处理器。

    正方形框

    CRIR M1
    Standard range of 400 ppm to 2000 ppm, up to 10000 ppm extended range●Accuracy of ±40 ppm ±3% of reading

    正方形框

     NK 系列
    便携式单通道仪器●应变计输入●由 4 颗 "D" 电池供电

    正方形框

     7541 系列
    单通道或双通道仪器●交流或直流励磁●应变计和速度传感器输入

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink