响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  传感类型  工作频率  电源电压
LCZ260 单极霍尔效应零速传感器 0 Hz 至 15 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
LCZ260-30 单极霍尔效应零速传感器 0 Hz 至 15 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
LCZ460 单极霍尔效应零速传感器 0 Hz 至 15 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
LCZ460-30 单极霍尔效应零速传感器 0 Hz 至 15 kHz 4.5 Vdc 至 26 Vdc
SNDH-H3C-G04 单极霍尔效应零速传感器 0 Hz 至 12 kHz 6.5 Vdc 至 24 Vdc
SNDH-H3L-G01 单极霍尔效应零速传感器 0 Hz 至 15 kHz 4 Vdc 至 24 Vdc
SNDH-H3P-G01 单极霍尔效应零速传感器 0 Hz 至 12 kHz 6.5 Vdc 至 24 Vdc
ZH10 单极霍尔效应零速传感器 0 Hz 至 15 kHz 4 Vdc 至 24 Vdc
  • 页码
    7
    正方形框

    活动的速度传感器
    霍尔效应和磁触力传感器直接为控制器提供数字输出,无信号调节要求。

    正方形框

    霍尔效应数字速度传感器
    单数字霍尔效应输出仅提供速度信息。

    正方形框

    速度传感器
    非接触式检测旋转铁制(影响磁场)目标,如齿轮、轴或类似机构。

    正方形框

    SNDH-H 系列
    坚固、不锈钢或塑料外壳●多个探头长度、连接器选项●数字输出●零速度

    正方形框

    LCZ 系列
    低成本、低功耗、数字输出●用于追踪目标方向的全方向传感器●小型、不锈钢外壳●零速度

    正方形框

    ZH10 系列
    低成本、低功耗、数字输出●用于追踪目标方向的全方向传感器●小型、铝制外壳●零速度

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink