响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  端子类型  电流额定值
102HS1 不适用 不适用  1 A
1HS1 不适用 不适用  1 A
1HS3 不适用 不适用  1 A
1HS6 不适用 不适用  1 A
4HS4-118 不适用 不适用 0.5 A
4HS4-318 不适用 不适用 0.5 A
4HS4-620 不适用 不适用 0.5 A
4HS4-918 不适用 不适用 0.5 A
4HS9-118 不适用 不适用 15 A
  • 页码
    2
    正方形框

    HS 系列
    1 A 交流(UL 和 CSA)●高达 25 A●多种执行器●25,4 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805、UL 和 CSA 列表

    正方形框

    翼上/主出口门
    用于监测状态和部署的开关和传感器。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches 数据表 English 643.8KB
    pdf HS Series Hermetically Sealed Basic Switches 目录信息 English 215.3KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink