响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161017==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  电流额定值  电路  执行器  端子  密封
V15W-DZ200-AW1 0.1 A SPDT 针式柱塞  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-AW1 0.1 A SPDT 直杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT 直杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT 模拟滚轮杠杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A05-AW1 0.1 A SPDT 滚轮杠杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A06-AW1 0.1 A SPDT 长滚轮杠杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT 长滚轮杠杆  4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT 针式柱塞  4,8 mm x 0,5 mm 端子 防水
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT 针式柱塞  300 mm 长线 IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1 A SPDT 直杆  300 mm 长线 IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT 直杆  300 mm 长线 IP67
V15W-WZ200A06-AW1 0.1 A SPDT 长滚轮杠杆  300 mm 长线 IP67
ZD20S10A01 10 mA SPDT 针式柱塞 焊接
ZD20S10A02 10 mA SPDT 针式柱塞 焊接
ZD20S20A01 10 mA SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD20S20A02 10 mA SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD20S20A03 10 mA SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD20S20A04 10 mA SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD20S20A05 10 mA SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD20S20A06 10 mA SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD20SA01EA 10 mA SPDT 针式柱塞 引线 IP67
ZD20SA02EA 10 mA SPDT 针式柱塞 引线 IP67
ZD30S10A01 3 A SPDT 针式柱塞 焊接
ZD30S10A02 3 A SPDT 针式柱塞 焊接
ZD30S20A01 3 A SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD30S20A02 3 A SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD30S20A03 3 A SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD30S20A04 3 A SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD30S20A05 3 A SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD30S20A06 3 A SPDT 针式柱塞 直形 PCB
ZD30SA01EA 3 A SPDT 针式柱塞 引线 IP67
ZD30SA02EA 3 A SPDT 针式柱塞 引线 IP67
ZW10E15CD1 0.1 A SPDT 直杆 焊接成角 IP00
ZW10E70FD1 0.1 A SPDT 滚轮杠杆 长焊接 IP00
ZW10E90FW1 0.1 A SPDT 滚轮杠杆 底部引出线 IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT 针式柱塞 焊接成角 IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT 模拟滚轮杠杆 底部引出线 IP67
  • 页码
    4
    正方形框

    防水微动开关
    开关密封 IP67;适用于开关组件暴露于液体或颗粒污染物的应用。

    正方形框

    ZD 系列
    最大 3 A 交流和直流(UL、cUL、ENEC、CQC)●多种执行器、触力和端子●安装包括 9,5 mm 中心和整体针脚

    正方形框

    V15W 系列
    高达 10 A ac 和 5 A dc (UL, cUL, ENEC, CQC) ● 各种配置●22,2 mm x 10,3 mm 对角安装●IP67 预接线端接

    正方形框

    ZW 系列
    密封柱塞●最高 5 A(UL、cUL)、6 A(ENEC、CQC)●各种配置●9,5 mm 中心侧面安装●IP67 预接线端子

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf White Paper: Performance In. Water Out. Watertight Basic Switches 白皮书 English 476.8KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink