响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  最低输出电压(峰间值)  工作频率  直径
3010A  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010A25  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN25  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN30  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN40  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN50  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010H20  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010S20  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010S30  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3015A  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015A17  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015A35  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015S13  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015SS13  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015SS25  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3050  12 Vp-p  60 kHz 6,4 mm [0.250 in]
3050A13  12 Vp-p  60 kHz 6,4 mm [0.250 in]
3050A20  12 Vp-p  60 kHz 6,4 mm [0.250 in]
3050S10  12 Vp-p  60 kHz 6,4 mm [0.250 in]
3080  8 Vp-p  60 kHz 8,0 mm [0.313 in]
  • 页码
    3
    正方形框

    VRS 通用系列
    适用于中高速或者气隙相对较小的电气噪声环境当中

    正方形框

    工业 VRS
    产品种类多样,可满足高输出/分辨率/温度以及危险区域常见应用要求。

    正方形框

    被动速度传感器
    当目标转过传感器时,VRS 传感器生成模拟电压输出。处理数字信号输出时需采用独立电气接口。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 数据表 English 156.1KB