响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  最低输出电压(峰间值)  工作频率  直径
3042A  30 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3042H20  30 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3070A  60 Vp-p  40 kHz 19,5 mm [0.750 in]
3070A35  60 Vp-p  40 kHz 19,5 mm [0.750 in]
3090A  60 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3090A35  60 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
  • 页码
    3
    正方形框

    VRS 危险区域系列
    要求防爆或本安型传感器。

    正方形框

    被动速度传感器
    当目标转过传感器时,VRS 传感器生成模拟电压输出。处理数字信号输出时需采用独立电气接口。

    正方形框

    工业 VRS
    产品种类多样,可满足高输出/分辨率/温度以及危险区域常见应用要求。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 数据表 English 247.8KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink