响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  压力范围  测量类型  端口类型  电气连接
SPT4V0005PG5W02 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0005PG6W02 0 psi 至 5 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0010PG5W01 0 psi 至 10 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;30,1 cm [1 ft]
SPT4V0015PA4W02 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA4W12 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;3,6 m [12 ft]
SPT4V0015PA5W02 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA5W06 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;1,8 m [6 ft]
SPT4V0015PA6W02 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W02 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W06 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;1,8 m [6 ft]
SPT4V0015PG5W02 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG7B 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
SPT4V0015PG7W02 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0015PV6W02 0 psi 至 15 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA4W02 0 psi 至 30 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA4W12 0 psi 至 30 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;3,6 m [12 ft]
SPT4V0030PA5W02 0 psi 至 30 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA6W02 0 psi 至 30 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA9W02 0 psi 至 30 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0030PA9W08 0 psi 至 30 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;2,4 m [8 ft]
SPT4V0030PG5B 0 psi 至 30 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
SPT4V0030PG5W02 0 psi 至 30 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0050PA4B 0 psi 至 50 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
SPT4V0050PA4W02 0 psi 至 50 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0050PA5B 0 psi 至 50 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
SPT4V0050PA5W02 0 psi 至 50 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0050PA9W02 0 psi 至 50 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0050PG4W02 0 psi 至 50 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0050PG5W02 0 psi 至 50 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0050PG7B 0 psi 至 50 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
SPT4V0050PG7W02 0 psi 至 50 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0100PA4W02 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0100PA4W03 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;91,4 cm [3 ft]
SPT4V0100PA4W09 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;2,7 m [9 ft]
SPT4V0100PA5W02 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0100PA7B 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
SPT4V0100PA7W02 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0100PG4B 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
SPT4V0100PG4W02 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0100PG5W02 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0100PG7B 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
SPT4V0100PG7W02 0 psi 至 100 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0200PA4W02 0 psi 至 200 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0200PA5B 0 psi 至 200 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
SPT4V0200PA5W02 0 psi 至 200 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0200PA9W02 0 psi 至 200 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0200PG4W02 0 psi 至 200 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0200PG5W02 0 psi 至 200 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0200PG6W02 0 psi 至 200 psi 不适用 不适用 尾纤电缆;61 cm [2 ft]
SPT4V0200PG7B 0 psi 至 200 psi 不适用 不适用 卡口式连接器
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    5
    正方形框

    SPT 系列
    放大/非放大●绝压、表压、密封表压、真空计表压●接液材料 316L SS●0 psi 至 3 psi,0 psi 至 5000 psi

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

    正方形框

    PX2 系列
    放大●±2%FSS TEB●绝压、密封表压、通气表压●304SS●1 bar 至 70 bar | 100 kPa 至 7 MPa  | 15 psi 至 1000 psi

    正方形框

    PX3 系列
    放大●±1%FSS 类型TEB●绝压、密封表压●黄铜 C36000●1 bar 至 50 bar | 15 psi 至 700 psi

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors 数据表 English 705.4KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink