响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160999==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  端子类型  电流额定值
109HM1 不适用 不适用 0.5 A
114HM1-2 不适用 不适用 0.1 A
11HM1 不适用 不适用 3 A
12HM1-1 不适用 不适用 3 A
14HM6 不适用 不适用  1 A
15HM5 不适用 不适用 3 A
16HM1-1 不适用 不适用 3 A
17HM5 不适用 不适用  1 A
18HM1-1 不适用 不适用  1 A
19HM1 不适用 不适用 0.5 A
1HM1 不适用 不适用 5 A
1HM19 不适用 不适用 4 A
2HM1-1 不适用 不适用 5 A
2HM1-6 不适用 不适用 5 A
2HM19-1 不适用 不适用 4 A
2HM19-5 不适用 不适用 4 A
3HM1 不适用 不适用  1 A
5HM1 不适用 不适用 4 A
5HM11 不适用 不适用 4 A
6HM1-1 不适用 不适用 4 A
6HM4 不适用 不适用 4 A
8HM1-1 不适用 不适用  1 A
9HM1 不适用 不适用 0.5 A
9HM30-REL-PGM 不适用 不适用 0.5 A
  • 页码
    1
    正方形框

    HM 系列
    多达 4 A 交流 (400 Hz) 和直流●SPDT●多种辅助执行器和端子●9,5 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches 数据表 English 2.3MB
    pdf HM Series Hermetically Sealed Basic Switches 目录信息 English 252.7KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink