响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  外形规格  输入类型  通道数
060-3155-01 不适用 0.5 mV/V 至 4 mV/V 1
7541-101 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7541-111 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7541-112 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7541-115 不适用 任何 80 Ohm 至 2K Ohm 传感器,直连型或与变压器耦合。提供 4、6 或 7 有线电路 不适用
7554-101 不适用 ±4.5 mV/V,应变计 1
  • 页码
    12
    正方形框

    便携式
    便携式传感器显示和信号调节装置●交流载波器或直流应变计调节器指示器●易于读取的 LCD 显示器●坚固外壳

    正方形框

    AWM700 系列
     补偿●200 SLPM,±300 SLPM●模拟输出

    正方形框

    手持
    信号调节或传感器/触力指示●电池供电●坚固外壳●应变计/电桥型传感器输入

    正方形框

    1254 型
    型号1254带有可选编码器的套筒扳手扭矩传感器 (E) ● 50 lb-in 至 200 lb-in;50 lb-ft 至 1,000 lb-ft●六角驱动器(50和100 in-lb 尺寸)和方形驱动器配置200 lb-in 及以上●0.15% 非线性和滞后●适用于便携用途

    正方形框

    方形驱动器滑环式扭矩传感器
    方形驱动器,环形舌片扭矩传感器●5,6 Nm 至 1355,8 Nm 容量●十六位(磅数)和方形驱动器配置

    正方形框

    EV15 1D 扫描引擎
    基于专利双线性 CMOS 传感器●提供理想的尺寸和功耗组合,适用于空间受限的便携设备和固定设备

    正方形框

    电机和启动装置

    正方形框

    显示和调节
    单通道和多通道指示器/调节器●便携式仪器●快速和简单安装●易于读取的显示器●坚固耐用的外观设计

    正方形框

    HH 系列
    手持式便携仪器●3½ 数字 LED 显示屏●由 9 V 电池供电

    正方形框

    医疗设备 MicroPressure 传感器
    数字输出传感器尺寸仅为 5mm x 5mm,却可能使您的便携式医疗设备取得突破性进展。

    正方形框

    7561-PSD 系列
    手持式便携仪器●7½ 数字 LCD 显示屏●由 2 节 "AA" 电池供电

    正方形框

    NK 系列
    便携式单通道仪器●应变计输入●由 4 颗 "D" 电池供电

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink