响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  产品类型  底座  小时数  精度  端子
LM-HH2AS-H11 MCU(微控制器元件)LCD 小时表 2 螺钉 0 至 99,999.9 小时 ±200 ppm/小时 1/4 寸插片
LM-HH3AS-H11 MCU(微控制器元件)LCD 小时表 2 螺钉 0 至 99,999.9 小时 ±200 ppm/小时 1/4 寸插片
LM-HH4AS-H11 MCU(微控制器元件)LCD 小时表 2 螺钉 0 至 99,999.9 小时 ±200 ppm/小时 1/4 寸插片
LM-HHFAS-H11 MCU(微控制器元件)LCD 小时表 2 螺钉 0 至 99,999.9 小时 ±200 ppm/小时 1/4 寸插片
  • 页码
    1
    正方形框

    交流/直流小时表 - LM 系列
    数字式背光显示●UL/CE●IP67 密封、防震外壳●9 V 至 64 V dc/ac(50 Hz 至 500 Hz)工作

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    6
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet 数据表 English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters 数据表 English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions 安装说明 English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide 产品线指南 English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters 案例研究 English 350KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree 产品命名表 English 887.5KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink