响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  触点  工作压力  电气端子  标准出厂设置点  连接器
PBN1B222-A 金触点 0.5 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 0.5 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-B 金触点 1.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-C 金触点 1.5 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.5 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-D 金触点 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 2.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-E 金触点 3.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 3.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-F 金触点 4.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 4.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-G 金触点 6.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 6.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-J 金触点 8.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 8.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-K 金触点 10.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 10.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-L 金触点 12.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 12.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-M 金触点 15.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 15.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-N 金触点 20.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 20.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-P 金触点 30.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 30.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-Q 金触点 40.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 40.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-R6 金触点 10.0 in-H2O 至 50.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 不适用 5 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-R7 金触点 51.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 不适用 6 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-S 金触点 50.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 50.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B332-A 金触点 0.5 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 0.5 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-B 金触点 1.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-C 金触点 1.5 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.5 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-D 金触点 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 2.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-E 金触点 3.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 3.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-F 金触点 4.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 4.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-G 金触点 6.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 6.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-K 金触点 10.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 10.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-M 金触点 15.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 15.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-N 金触点 20.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 20.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-P 金触点 30.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 30.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-Q 金触点 40.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 40.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-R6 金触点 10.0 in-H2O 至 50.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 不适用 6 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-R7 金触点 51.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 不适用 7 mm 倒刺式径向端口
PBN1B332-S 金触点 50.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 50.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3C421-B 银触点 1.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 1.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3C421-D 银触点 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 2.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3C421-H 银触点 6.5 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 6.5 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3C451-D 银触点 2.0 in-H2O 4,8 mm x 0,5 mm 薄片型分支 2.0 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3D421-R1 银触点 10.0 in-H2O 至 28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3D421-R2 银触点 35.0 in-H2O 至 75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3D441-R1 银触点 10.0 in-H2O 至 28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 可调节端口
PBN3D441-R2 银触点 35.0 in-H2O 至 75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 可调节端口
PBN3D451-H 银触点 6.5 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 6.5 in-H2O 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3D451-R1 银触点 10.0 in-H2O 至 28.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 可调节端口
PBN3D451-R2 银触点 35.0 in-H2O 至 75.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 可调节端口
PBN3E421-R8 银触点 83.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3E421-R9 银触点 416.0 in-H2O 至 1109.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 4 mm 光滑型垂直端口
PBN3E441-R8 银触点 83.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3E441-R9 银触点 416.0 in-H2O 至 1109.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3E451-R8 银触点 83.0 in-H2O 至 416.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 5 mm 倒刺式径向端口
PBN3E451-R9 银触点 416.0 in-H2O 至 1109.0 in-H2O 6,3 mm x 0,8 mm 快速连接 不适用 5 mm 倒刺式径向端口
  • 页码
    1
    正方形框

    仅 EMEA 压力开关
    叶片式直接操作触点或 EMEA 速动开关可处理 0.018 psi 至 40 psi、出厂设定和调整以及 60 psi 燃点。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    55
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet 数据表 English 2.9MB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet 数据表 English 121.4KB
    pdf PBN Series Pressure Switch and Sensor Datasheet 数据表 English 872.3KB
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet 数据表 English 253.6KB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 数据表 简体中文 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique 数据表 法语 2.9MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 数据表 德语 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 数据表 意大利语 2.9MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート 数据表 日语 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 数据表 韩语 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne 数据表 波兰语 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация 数据表 俄罗斯语 2.9MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası 数据表 土耳其语 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 安装说明 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 安装说明 简体中文 2.6MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 安装说明 德语 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 安装说明 意大利语 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 安装说明 日语 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 安装说明 韩语 2.6MB
    pdf Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) 安装说明 波兰语 2.6MB
    pdf Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) 安装说明 俄罗斯语 2.6MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) 安装说明 土耳其语 2.6MB
    pdf Pressure Switch Line Guide 产品线指南 English 691.6KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 产品目录 English 1.4MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 产品目录 English 1.8MB
    pdf LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 English 1.5MB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 模型 English 1.3MB
    pdf MH Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 877.5KB
    pdf LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 English 1.5MB
    pdf HP Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 模型 English 1.5MB
    pdf MH Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 模型 English 1MB
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 模型 English 2.1MB
    pdf LP Series Wireout Pigtail 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 English 641.2KB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 997KB
    pdf HP Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 1021KB
    pdf HP Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 2.3MB
    pdf MH Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 模型 English 843.6KB
    pdf MH Series Wireout CAD Drawing CAD 模型 English 372.9KB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 2.2MB
    pdf LP Series Integrated Deutsch 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 English 1.7MB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 模型 English 2.7MB
    pdf LP Series Screw Terminal 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 English 1.5MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CAD 模型 English 920.6KB
    pdf MH Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 1.7MB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing CAD 模型 English 1.3MB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications 应用说明 English 1.2MB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors 应用说明 English 502.5KB
    pdf Technical Note: Honeywell Pressure Switches - Smart Diagnostic Technology 应用说明 English 350KB
    pdf Series 1000 Pressure Switch Hydraulic Brake Light Application Note 应用说明 English 61.9KB
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch 案例研究 English 1.5MB
  • 查看下 5 个结果