响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160986==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  放大/非放大  元件类型
060-3618-02 ±25,4 mm [±1.0 in] 非放大式 交流-交流型位移传感器
060-H032-01 ±12,7 mm [±0.5 in] 放大 直流-直流型位移传感器
060-H032-02 ±25,4 mm [±1.0 in] 放大 直流-直流型位移传感器
  • 页码
    4
    正方形框

    长行程位移传感器 (LVDT)
    静态和动态位移传感器●交流-交流或直流-直流●±0.5 寸 至 ±18.5 寸范围

    正方形框

    测试和测量 LVDT
    大量选择的线性可变位移传感器(LVDT)满足单点和多点工业测量的苛刻要求。

    正方形框

    长行程交流-交流位移传感器 (LVDT)
    长行程交流-交流位移传感器●范围 0.5 in 至 3.0 in、8.0 in、或 18.5 ●高级电气噪音抗干扰性

    正方形框

    长行程直流-直流位移传感器 (LVDT)
    长行程直流-直流位移传感器●±0.5 in 至 ±18.5 in 范围●反向极性保护

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink