响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  端子类型  电流额定值
1XE1 不适用 不适用 7 A
1XE1-T 不适用 不适用 7 A
1XE201 不适用 不适用 7 A
1XE202 不适用 不适用 7 A
1XE203 不适用 不适用 7 A
1XE301 不适用 不适用  1 A
1XE401-T 不适用 不适用  1 A
5XE1 不适用 不适用 7 A
5XE1-T 不适用 不适用 7 A
  • 页码
    3
    正方形框

    XE 系列
    7 A 直流和交流●各种辅助执行器、操作力及端子●4,8 mm 中心侧面安装●MIL-PRF-8805 和 UL 列表

    正方形框

    SE 系列
    5 A 直流和交流●各种辅助执行器、操作力及端子●9,5 mm 侧面安装●UL 选择目录表

    正方形框

    翼上/主出口门
    用于监测状态和部署的开关和传感器。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches 数据表 English 1.1MB
    pdf SE/XE Series Environment Sealed Basic Switches 目录信息 English 296.2KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink