响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  执行器  密封  端子类型  外壳材料
14CE1-2 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2G 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2GL 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2K 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2L 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE1-3 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3A 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3AH 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3G 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3GK 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  3 m 电缆 锌压铸
14CE1-4 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  4 m 电缆 锌压铸
14CE1-4K 顶部柱塞 IP66; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  4 m 电缆 锌压铸
14CE1-5 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  5 m 电缆 锌压铸
14CE1-6 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  6 m 电缆 锌压铸
14CE1-7 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  7 m 电缆 锌压铸
14CE1-9A 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  9 m 电缆 锌压铸
14CE1-AQ 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE1-Q 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE18-1 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  1 m 电缆 锌压铸
14CE18-10 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  10 m 电缆 锌压铸
14CE18-15A 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  15 m 电缆 锌压铸
14CE18-1A 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  1 m 电缆 锌压铸
14CE18-1L 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  1 m 电缆 锌压铸
14CE18-3 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  3 m 电缆 锌压铸
14CE18-6 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  6 m 电缆 锌压铸
14CE18-6A 顶部柱塞 IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13  6 m 电缆 锌压铸
14CE2-1 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-10 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  10 m 电缆 锌压铸
14CE2-1A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-1G 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-1L 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-1L1 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE2-2 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE2-2A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  2 m 电缆 锌压铸
14CE2-3 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-3A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-3D 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-3G 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-4 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  4 m 电缆 锌压铸
14CE2-4A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  4 m 电缆 锌压铸
14CE2-5 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  5 m 电缆 锌压铸
14CE2-6 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  6 m 电缆 锌压铸
14CE2-7A 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  7 m 电缆 锌压铸
14CE2-AH 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE2-AQ 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE2-Q 顶部滚轮柱塞 IP65、NEMA 1、3 4 引脚直流微型连接器 锌压铸
14CE20-1  摆动曲柄 - 弹簧丝 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
14CE20-3  摆动曲柄 - 弹簧丝 IP65、NEMA 1、3  3 m 电缆 锌压铸
14CE20-6  摆动曲柄 - 弹簧丝 IP65、NEMA 1、3  6 m 电缆 锌压铸
14CE27-1 顶部柱塞 IP65、NEMA 1、3  1 m 电缆 锌压铸
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    2
    正方形框

    小型限位开关
    该系列开关拥有紧凑尺寸、启动和未密封执行器、多种配置、速动和正断接点。

    正方形框

    SZL-VL-S 系列
    小型外壳●直接开口触点(仅限侧面旋转)●IP67 密封●21 mm x 56 mm 安装中心●CCC/CE/cULus 认证

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf XP-4040: 14CE/914CE Series Miniature Limit Switches with UL, CSA and CE approvals 安装说明 English 153.5KB
    pdf CE Family Miniature Limit Switches 促销工具 English 279.1KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink