响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  产品类型  底座  小时数  精度  端子
82007 石英标准 2 螺钉 10K ±0.02 % 1/4 in. 直插片
82025 石英标准 2 螺钉(无孔) 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
82040 石英标准 护圈 10K ±0.02 % 1/4 in. 插片—向上
82042 石英标准 护圈 10K ±0.02 % 1/4 in. 直插片
85009 石英 + 小时表 2.5 直径箍筋 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85010 石英 + 小时表 矩形箍筋 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85017 石英 + 小时表 2.27 直径箍筋 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85019 石英 + 小时表 2.5 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85023 石英 + 小时表 矩形箍筋 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85036 石英 + 小时表 2.27 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85098 石英 + 小时表 2.5 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85102 石英 + 小时表 2.27 直径的圆锥外圈 100K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85110 石英 + 小时表 矩形箍筋 100K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85133 石英 + 小时表 2.5 直径的圆锥外圈 100K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85236 石英 + 小时表 3 螺钉 10K ±0.02 % 螺柱 #8-32
85242 石英 + 小时表 2.5 直径的航空器 10K ±0.02 % 螺柱 #8-32
85312 石英 + 小时表 3 螺钉 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85319 石英 + 小时表 3 螺钉 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
85325 石英 + 小时表 3 螺钉 10K ±0.02 % 螺柱 #8-32
85346 石英 + 小时表 2.27 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 in. 直插片
85371 石英 + 小时表 2.27 直径的圆锥外圈 10K ±0.02 % 1/4 inch 插片 - 下
  • 页码
    6
    正方形框

    直流小时表
    UL/CSA●MIL-M-3971 ● IP66 ● 4.5 Vdc 至 110 Vdc●插片、Packard 连接器、铲形、螺柱和 Deutsch 端子●模拟和数字

    正方形框

    交流/直流小时表 - LM 系列
    数字式背光显示●UL/CE●IP67 密封、防震外壳●9 V 至 64 V dc/ac(50 Hz 至 500 Hz)工作

    正方形框

    计时表
    多个电源、显示、形状和数据选项●模拟或 LCD 显示器●交流/直流、交流或直流●抗冲击和振动

    正方形框

     85000 系列
    10,000 小时版本标准●IP66●5 Vdc 至 110 Vdc●±0.02 精确度●经过 UL、CSA 认证●1/4 in 公插片,#8-32 螺柱、Deutsch、Packard 端子●3 mm 数量

    正方形框

     82400 系列
    0 至 9999,9 ● IP66●10 Vdc 至 80 Vdc(极性不敏感)●±0.02 精确度●1/4 in 铲形端子●3 mm 数量

    正方形框

    压缩机和水泵
    用于空气压缩机和泵的传感器和开关。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    7
    pdf HMD Series Hour Meters 数据表 English 230.8KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet 数据表 English 1008.7KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions 安装说明 English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide 产品线指南 English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters 案例研究 English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters 白皮书 English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree 产品命名表 English 887.5KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    请勿出售我的个人信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink