响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  触点  工作压力  电气端子  标准出厂设置点  连接器
1HPAB1 银、金 高达 6000 psi 背部出口,M22759/7-20 引线 不适用 3-线
1HPAC1 银、金 高达 6000 psi MS3106A-10SL-3S 连接器 不适用  连接器
1HPAR1 银、金 高达 6000 psi 直角引出,M27759/7-20引线 不适用 3-线
  • 页码
    2
    正方形框

    航空航天压力开关
    满足 RTCA DO-160D、开关手柄 150 psi 至 5000 psi,易于配置, MIL-PRF-8805-等级 12000 psi 爆裂。

    正方形框

    1HP 系列
    符合 RTCA DO-160D ● 150 psi 至 5000 psi●易于配置●MIL-PRF-8805 级●12000 psi 燃烧

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet 数据表 English 253.6KB
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch 案例研究 English 1.5MB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink