响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  动作  端子  安培和额定电压
111AT2 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
111AT23 3 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
111AT25 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
111AT52 2 位 螺钉 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
115AT2 2 位 螺钉 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
115AT24 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
115AT41 2 位 螺钉 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
11AT20 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
11AT23 2 位 螺钉 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
11AT30 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A 
11AT56 2 位 螺钉 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
13AT1 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT1-E 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT10 3 位 螺钉 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT10-S 3 位 螺钉 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT10-T2-B 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT117 2 位 焊接 0.1 A 至 1.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 1.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT119 2 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT18-T 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 1.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 1.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT189-T2 2 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT2 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT2-A 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT2-E 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT2-N 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT2-T 3 位 焊接 T 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT209-B 2 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT219-5-C02 3 位 H58 0.1 A 至 1.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 1.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT239-T2-L 2 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT25-T 2 位 焊接 T 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT26 3 位 焊接 0.1 A 至 1.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 1.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT271-T2 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT272-T2 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT272-T2-A 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT272-T2-M 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT273-T2 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT275-T2 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT275-T2-A 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT280 2 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT3 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT4-S 3 位 螺钉 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT401-T2 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT418-T2 2 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT446-T2 2 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT471-T2 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT475-T2 2 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT8 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT85-T2 2 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT9-A 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13AT9-G 3 位 焊接 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)
13AT9-T2 3 位 焊接 T2 型 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    126
    正方形框

    AT 系列
    不锈钢钮子开关●MIL-PRF-8805/26/98 ● 0.1 A 至 5 A 电阻●银触点和金触点●各类控制杆、端子和操作

    正方形框

    SNDH-T 系列
    霍尔效应正交输出速度和方向传感器● 4.5 Vdc 至 18 Vdc 电源电压●1 Hz 至 15 kHz 工作频率

    正方形框

    PX2 系列
    放大●±2%FSS TEB●绝压、密封表压、通气表压●304SS●1 bar 至 70 bar | 100 kPa 至 7 MPa  | 15 psi 至 1000 psi

    正方形框

    14CE100 系列
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    正方形框

     129 系列
    配对大玻璃探头●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    N360X 系列 2D 扫描引擎
    体积十分小巧●易于集成●非解码●LED (N3601) 或激光 (N3603) 瞄准系统●与 N660X 系列和 N670X 系列兼容

    正方形框

    AWM40000 系列
    补偿或非补偿●±30 SCCM, 1000 SCCM●模拟输出

    正方形框

    SNDH-H 系列
    坚固、不锈钢或塑料外壳●多个探头长度、连接器选项●数字输出●零速度

    正方形框

    CSNP 系列
    50 额定电流●±90 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度

    正方形框

    HF561 Series 2D Imager Module
    All-in-one-solution●Enhanced barcode reading performance●USB/RS232/TTL multi interface support●IP54 ● SR and ER optics

    正方形框

    FSS-SMT 系列
    力值范围为 0 N 至 20 N●非补偿型、非放大型●360 mV 类型输出●低偏转●尺寸小

    正方形框

    SS400、SS500 系列
    低高斯值双极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型 SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

    AWM40000 系列
    补偿或非补偿●±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM●模拟输出

    正方形框

     197 系列
    芯片,裸导线,环氧涂层●-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]

    正方形框

    CSNL 系列
    300 额定电流●±600 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度

    正方形框

     192 系列
    Uni-Curve 电阻,带裸导线和环氧涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

    正方形框

    AML 系列
    20,5 mm x 30,5 mm 面板区域●卡入式,条形,矩阵,PCB,子面板●白炽灯,LED,氖气灯●高达 10 A●UL、CSA 认证

    正方形框

    SS490 系列线性传感器集成电路
    霍尔效应传感器●扁平 TO-92 型封装●线性灌电或拉电输出

    正方形框

    ABP 基本型系列
     补偿●±1.5%FSS TEB●低压●差压或表压●数字或模拟输出●DIP、无铅 SMT、SMT●经济高效

    正方形框

    CSNX 系列
    25 额定电流●±56 传感电流范围●< 0.2 µs 响应时间● ±0.24% 精确度

    正方形框

    CSNR 系列
    125 额定电流●±200 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度

    正方形框

    SS340RT、SS440R 系列
    经济型单极霍尔效应数字式传感器集成电路●SOT-23 (SS340RT)、扁平 TO-92 型(SS440R) 封装●数字电流沉输出

    正方形框

     3150 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形

    正方形框

     120 系列
    微型玻璃探头●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯单极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

     126 系列
    配对的大玻璃球●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    CSNJ 系列
    300 额定电流●±600 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度

    正方形框

     121 系列
    标准玻璃探头●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    SS400 系列、 SS500 系列
    低、中、高类高斯锁存霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装,SOT-89B 封装●数字电流沉输出

    正方形框

     175 系列
    EIA 1206 电阻表面安装,端部粘接●-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]

    正方形框

     3500 系列
    军事●气密密封●严格的公差和差异●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

     194 系列
    Uni-Curve 电阻,带绝缘导线和环氧涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

    正方形框

    CSNK 系列
    500 额定电流●±1200 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度

    正方形框

    CSNA 系列
    50 额定电流●±70 A,±90 A,±100 A 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度

    正方形框

     3153 系列
    紧凑、小体积●气密密封●严格的公差和差异●预设和防篡改●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

    CSNT 系列
    50 额定电流●±150 传感电流范围●< 0.5 µs 响应时间● ±0.5% 精确度

    正方形框

     173 系列
    EIA 0805 电阻表面安装,端部粘接●-60°C 至 125°C [-76°F 至 257°F]

    正方形框

     3156 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●预设和防篡改●低外形●金合金触点

    正方形框

     140 系列
    2,54 mm [0.1 in] 直径盘,相邻引线,未涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

    正方形框

    微功率 SL353 系列
    全极霍尔效应● SOT-23●±60 G 典型值●1.8 μA 典型值●高效能循环 (SL353HT),低效能循环 (SL353LT)

    正方形框

     135 系列
    玻璃封装芯片,DO-35 型●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    ZM 系列
    最高 10.1 A 交流和 0.1 A 直流(UL、cUL、CQC)●各类执行器、触力、端子和触点●9,5 mm 中心侧面安装

    正方形框

    3100U 系列
    气密密封●UL 和/或 CSA●严格的公差和差异●预设和防篡改●SPST 触点●安装支架,端子

    正方形框

    N660X 系列 2D 扫描引擎
    超紧凑●提供 MIPI 接口●卓越的抗抖动性●白色照明●可选择 LED 或激光瞄准●增强灵活性

    正方形框

    CSNH 系列
    25 额定电流●±43 传感电流范围●响应时间 < 1µs ● ±0.5% 精确度

    正方形框

    GLL 系列
    MIN-DIN EN 50047 mounting●塑料外壳●整体执行器●IP66 密封●20 mm 至 22 mm 安装●cULus/CE/CCC 认证

    正方形框

    RTP 系列
    它使用非接触式、磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 在设定的工作范围内检测执行器的旋转运动。

    正方形框

     143 系列
    5,08 mm [0.2 in] 直径盘,相邻引线,未涂层●-60°C 至 150°C [-76°F 至 302°F]

    正方形框

    RTY 系列
    在恶劣的交通运输和工业应用领域执行非接触式传感,且成本具有竞争优势

    正方形框

     128 系列
    配对的迷你玻璃探头●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

  • 查看下 50 个结果
  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf MICRO SWITCH AT Series Commercial-Grade Toggle Switches 数据表 English 671.3KB
    pdf AT Series Toggle Switch Assemblies 目录信息 English 433.3KB