响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  压力范围  压力单位  输出  接液部件材料  介质
060-P186-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P186-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P186-03 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P186-04 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-02-01 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-03 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P187-04 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P189-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P189-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P189-03 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P189-04 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P190-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P190-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P190-03 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P458-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P458-02 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P458-03 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P458-04 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P459-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P459-02 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P459-03 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P459-04 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P468-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P468-02 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P690-01 5,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P690-02 6,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P690-03 10,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P690-04 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P690-05 20,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P750-01 20,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
060-P774-01 15,000 psi 表压 4 mA 至 20 mA,两线制 Inconel® X-750 使用腐蚀性和磨蚀性介质仍提供服务,Inconel® X-750
  • 页码
    8
    正方形框

    石油和天然气压力传感器
    锤击由壬压力传感器用于必要的石油和天然气行业用途。

    正方形框

    高压传感器
    该传感器旨在接受的压力范围从 50,000 至 100,000 psi,元件破裂时允许过大压力逐渐泄漏。

    正方形框

    危险区域:压力和压差传感器
    压力和压差传感器由固、密封不锈钢制成,用于危险区域。

    正方形框

    MIP 系列
    介质隔离型●放大●低至 ±0.75%FSS TEB●绝压、密封表压●不锈钢●1 bar 至 60 bar | 15 psi 至 870 psi

    正方形框

    435 型
    翼型压力传感器●标准透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.1%、±0.2% 满量程精度●防护笼选件

    正方形框

    437 型
    翼型压力传感器●宽透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度●防护笼选件

    正方形框

    434 型
    翼型压力传感器●标准透光槽●0 psi 至 20,000 psi●±0.2% 满量程精度

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems 应用说明 English 189.2KB