响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  配置  检测范围  端子  输出
SPS-A100D-HAMS 角位置 0° 至 100° 4 针,M12 连接器 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
SPS-A100D-VAMS 角位置 0° 至 100° 4 针,M12 连接器 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
SPS-A100X-LAAS0401 角位置 0° 至 100° Ampseal 16 连接器 (p/n 776536) 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
SPS-A180D-HAMS 角位置 0° 至 180° 4 针,M12 连接器 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
SPS-A180D-VAMS 角位置 0° 至 180° 4 针,M12 连接器 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc,模拟
SPS-AUX-AS100-1 不适用 不适用 不适用 不适用
SPS-AUX-AS100-2 不适用 不适用 不适用 不适用
SPS-L035-LATS 线性 0 mm 至 35 mm [0 in 至 1.38 in] TYCO Super Seal 282087-1 集成连接器 0.55 Vdc 至 4.15 Vdc,模拟
SPS-L075-HALS 线性 0 mm 至 75 mm [0 in 至 2.95 in] 带有引线的电缆 0 Vdc 至 5 Vdc,模拟
SPS-L225-HALS 线性 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in] 带有引线的电缆 0 Vdc 至 5 Vdc,模拟
SPS-L225-HDLS 线性 0 mm 至 225 mm [0 in 至 8.86 in] 带有引线的电缆 RS232-型数字式
  • 页码
    3
    正方形框

    SPS 系列 SMART 位置传感器系列
    采用获得专利的 ASIC 技术和 MR 传感器阵列组合,提高位置传感的速度和精度。

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    28
    pdf SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations 数据表 English 3.1MB
    pdf SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations 数据表 English 768KB
    pdf SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration 数据表 English 1019.9KB
    pdf SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen 数据表 德语 768KB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 数据表 德语 3.1MB
    pdf 50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 安装说明 English 596.9KB
    pdf 50069156: SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration 安装说明 English 490.3KB
    pdf 安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 安装说明 简体中文 596.9KB
    pdf Anweisungen zum Einbau des SMART-Positionssensors Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 安装说明 德语 596.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide 产品线指南 English 625.3KB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L035-LATS CAD Model CAD 模型 English 2.3MB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L225-HALS CAD Model CAD 模型 English 5.9MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary SPS-R360D-NBMS0101 CAD Model CAD 模型 English 1.6MB
    pdf SMART Position Sensor Arc SPS-A180D-HAMS CAD Model CAD 模型 English 3MB
    pdf Download SPS A100D HAMS CAD Rendering CAD 模型 English 3MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary Magnet SPS-MAG-002 CAD Model CAD 模型 English 189.8KB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing 应用说明 English 1.4MB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission 应用说明 English 949.3KB
    pdf SMART Position Sensors, 360° Rotary Configuration 应用说明 English 373.5KB
    pdf SMART Position Sensors, 100° and 180° Arc Configurations 应用说明 English 1.1MB
    pdf SMART Position Sensors, Linear Configurations 应用说明 English 510.4KB
    pdf 运输、工业与航空应用 智能位置传感器,35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 卓越的测量。精准。可靠。智能。 应用说明 简体中文 510.4KB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Superior Measurement. Accurate. Reliable. Thinking (Ausgezeichnete Messungen. Präzise. Verlässlich. Intelligent.) 应用说明 德语 510.4KB
    pdf Animated PowerPoint Demo 技术信息 English 933KB
    pdf SMART Position Sensors 产品命名表 English 351.4KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature 产品命名表 English 370.3KB
    pdf RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature 产品命名表 English 99.6KB
    pdf RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature 产品命名表 English 556.6KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    Do Not Sell My Personal Information

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink