响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160963==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  触点  工作压力  电气端子  标准出厂设置点  连接器
76051 银合金、镀金 150 psi #8-32 螺钉 1.5 psi、1.8 psi、2 psi 和 3 psi 1/8-27 NPT
76052 银合金、镀金 150 psi #8-32 螺钉 14 psi、15 psi、18 psi、20 psi、22 psi 和 23 psi 1/8-27 NPT
76053 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 25 psi、30psi、35 psi、38 psi 和 40 psi 1/8-27 NPT
76054 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 60 psi、65 psi、70 psi、78 psi、80 psi 和 90 psi 1/8-27 NPT
76055 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 100 psi、110 psi、120 psi、125 psi、140 psi 和 150 psi 1/8-27 NPT
76056 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 1.5 psi、2 psi 和 3 psi 1/8-27 NPT
76057 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 14 psi、15 psi、17 psi、20 psi 和 22 psi 1/8-27 NPT
76058 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 25 psi、27 psi、20 psi、32 psi、35 psi、40 psi 和 42 psi 1/8-27 NPT
76059 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 51 psi、60 psi、65 psi、78 psi 和 85 psi 1/8-27 NPT
76060 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 100 psi、125 psi 和 150 psi 1/8-27 NPT
76061 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 1.5 psi、2 psi、2.5 psi 和 3 psi 1/8-27 NPT
76062 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 15 psi、17 psi、20 psi 和 24 psi 1/8-27 NPT
76063 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 27 psi、30 psi、35 psi、40 psi、45 psi 和 50 psi 1/8-27 NPT
76064 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 55 psi、60 psi、65 psi、70 psi、75 psi 和 80 psi 1/8-27 NPT
76065 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 91 psi、100 psi、140 psi、145 psi 和 150 psi 1/8-27 NPT
76066 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 2 psi、2.5 psi 和 3 psi 1/8-27 NPT
76067 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 15 psi 和 20 psi 1/8-27 NPT
76068 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 25 psi、30 psi、35 psi、38 psi、40 psi 和 43 psi 1/8-27 NPT
76069 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 60 psi、63 psi、65 psi、70 psi 和 85 psi 1/8-27 NPT
76080 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 150 psi 1/8-27 NPT
76081 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 2.5 psi 或 4.0 psi 1/8-27 NPT
76082 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 10 psi、12 psi、15 psi、20 psi、23 psi 和 24 psi 1/8-27 NPT
76083 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 25 psi/40 psi、30 psi/30 psi、30 psi/40 psi、43 psi/43 psi 和 50 psi/50 psi 1/8-27 NPT
76084 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 40 psi/90 psi、60 psi/60 psi、90 psi/90 psi 1/8-27 NPT
76085 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 145 psi/145 psi 1/8-27 NPT
76087 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 11 psi/6 psi 和 15 psi/18 psi 1/8-27 NPT
76090 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 95 psi/95 psi 1/8-27 NPT
76575 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 3.1 psi、4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi 1/8-27 NPT
76576 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 8 psi、9 psi、10 psi、12 psi 和 13 psi 1/8-27 NPT
76577 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 3.5 psi、4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi 1/8-27 NPT
76578 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 8 psi、9psi、10 psi、12 psi 和 13 psi 1/8-27 NPT
76579 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi 1/8-27 NPT
76580 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 8 psi、10 psi、12 psi 和 13 psi 1/8-27 NPT
76582 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 5 psi/7 psi 和 7 psi/7 psi 1/8-27 NPT
76583 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 3.5 psi、4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi 1/8-27 NPT
76584 银合金、镀金 250 psi #8-32 螺钉 8 psi、8.5 psi、9 psi、10 psi 和 12 psi 1/8-27 NPT
76585 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 4 psi、5 psi 和 7 psi 1/8-27 NPT
76586 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 8 psi 和 10 psi 1/8-27 NPT
76587 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 4 psi、5 psi、6 psi 和 7 psi 1/8-27 NPT
76588 银合金、镀金 250 psi 1/4 in 叉形端头 9 psi 和 10 psi 1/8-27 NPT
77020 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 1 psi、1.5 psi 和 2 psi 1/8-27 NPT
77021 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 4 psi、5 psi 和 6 psi 1/8-27 NPT
77022 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 10 psi 1/8-27 NPT
77023 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 10 psi、15 psi、20 psi 和 21 psi 1/8-27 NPT
77024 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 25 psi、30 psi、35 psi 和 40 psi 1/8-27 NPT
77025 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 50 psi、60 psi、64 psi、66 psi 和 70 psi 1/8-27 NPT
77026 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 80 psi、85 psi 和 100 psi 1/8-27 NPT
77027 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 101 psi 和 115 psi 1/8-27 NPT
77028 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 135 psi 和 150 psi 1/8-27 NPT
77029 银合金、镀金 250 psi 280 系列 Metri-Pack 搭配 Packard 15300027 1 psi、2 psi 和 3 psi 1/8-27 NPT
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    3
    正方形框

    标准压力开关
    包含高、中、低压力开关,设定点出厂设置或现场可调 3.5 psi 至 4500 psi、IP67、迟滞选件。

    正方形框

     5000 系列
    0.5 psi 至 150 psi●出厂设置● 金触点●500 psi 耐压●#8-32 螺钉,1/4 叶片, metri-pack 系列

    正方形框

    HP 系列
    100 psi 至 4500 psi●出厂设置●银触点和金触点●耐 10,000 ● 可配置●迟滞和智能诊断技术选件●很多端口和条件

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    77
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series 数据表 English 4.5MB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet 数据表 English 2.9MB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet 数据表 English 121.4KB
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet 数据表 English 253.6KB
    pdf PBN Series Pressure Switch and Sensor Datasheet 数据表 English 872.3KB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches 数据表 English 1.9MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 4.5MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 数据表 简体中文 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique 数据表 法语 2.9MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 4.5MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 数据表 德语 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 数据表 意大利语 2.9MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 4.5MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート 数据表 日语 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 数据表 韩语 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne 数据表 波兰语 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация 数据表 俄罗斯语 2.9MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.5MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası 数据表 土耳其语 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 安装说明 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 安装说明 简体中文 2.6MB
    pdf Instructions d’installation pour les Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Basse pression : Série LP, Série LE (3,5 psi à 4500 psi [0,24 bar à 310,26 bar]) 安装说明 法语 2.6MB
    pdf Instructions d’installation de l’interrupteur de sécurité antidéflagrant standard GSX MICRO SWITCH™ 安装说明 法语 8.6MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 安装说明 德语 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 安装说明 意大利语 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 安装说明 日语 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 安装说明 韩语 2.6MB
    pdf Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) 安装说明 波兰语 2.6MB
    pdf Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) 安装说明 俄罗斯语 2.6MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) 安装说明 土耳其语 2.6MB
    pdf Instructions d’installation du fin de course standard de sécurité (série GSC/D/E) 安装说明和认证文件 法语 434.5KB
    pdf Pressure Switch Line Guide 产品线指南 English 691.6KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 产品目录 English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 产品目录 English 1.4MB
    pdf MH Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 模型 English 1MB
    pdf MH Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 模型 English 843.6KB
    pdf MH Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 1.7MB
    pdf MH Series Wireout CAD Drawing CAD 模型 English 372.9KB
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 模型 English 2.1MB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 2.2MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CAD 模型 English 920.6KB
    pdf LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 English 1.5MB
    pdf LP Series Integrated Deutsch 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 English 1.7MB
    pdf LP Series Wireout Pigtail 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 English 641.2KB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing CAD 模型 English 1.3MB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 997KB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 模型 English 1.3MB
    pdf LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing CAD 模型 English 1.5MB
    pdf MH Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 模型 English 877.5KB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 模型 English 2.7MB
  • 查看下 27 个结果
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink