响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  励磁器类型  操作点 (OP)  封装类型  端子类型
SR4P3-A1 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR4P3-B10 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 1 m [39.4 in] 电缆
SR4P3-B9 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 2 m [79 in] 电缆
SR4P3-C1 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 609,6 mm [24 in] 电缆/连接器
SR4P3-C2 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 609,6 mm [24 in] 电缆/连接器
SR4P3-C3 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 615,7 mm [24.24 in] 电缆/连接器
  • 页码
    1
    正方形框

    SR4 系列
    磁阻数字式位置传感器●塑料螺纹桶封装●电流沉输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf PK 87863: SR3 and SR4 Series Hall-Effect Position Sensors, Issue 3 安装说明 English 58.8KB
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors 目录信息 English 205KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink