响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  开关类型电路  执行器  端子类型  外壳材料
FF2-10-AC 1NC 非接触式圆柱 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF2-10-DC 1NC 非接触式圆柱 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF2-11-AC  1NC/1NO 非接触式圆柱 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF2-11-DC  1NC/1NO 非接触式圆柱 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF3-20-AC  2NC 非接触式圆柱 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF3-20-DC  2NC 非接触式圆柱 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF3-21-AC  2NC/1NO 非接触式圆柱 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF3-21-DC  2NC/1NO 非接触式圆柱 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF5-21-DC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF5-21-DC-03-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用  不锈钢
FF5-21-DC-10 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF5-21-DC-10-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用  不锈钢
FF6-10-AC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-10-AC-03-SS 1NC 安全 非接触式开关 不适用  不锈钢
FF6-10-AC-QD-SS 1NC 安全 非接触式开关 不适用  不锈钢
FF6-10-AC-QD05 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-10-AC-QD05-SS 1NC 安全 非接触式开关 不适用  不锈钢
FF6-10-DC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-10-DC-03-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用  不锈钢
FF6-10-DC-QD05 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-11-AC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-11-AC-QDO5 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-11-DC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-11-DC-03-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用  不锈钢
FF6-11-DC-QDO5 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-20-AC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-20-AC-QD05 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-20-DC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-20-DC-03-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用  不锈钢
FF6-20-DC-QD05 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-21-AC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-21-AC-QDO5 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-21-DC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FF6-21-DC-QDO5 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 不适用 红色 ABS 树脂填充
FFS-11-03 最大:1NC 安全和 1NO 辅助 非接触式开关 不适用 蓝色 ABS 树脂填充
FFS-11-10 最大:1NC 安全和 1NO 辅助 非接触式开关 不适用 蓝色 ABS 树脂填充
FFS-11-QD 最大:1NC 安全和 1NO 辅助 非接触式开关 Brad Harrison 连接器 蓝色 ABS 树脂填充
FFS-11-QD05 最大:1NC 安全和 1NO 辅助 非接触式开关 Brad Harrison 连接器 蓝色 ABS 树脂填充
FFS-20-03 最大:2NC 安全 非接触式开关 不适用 蓝色 ABS 树脂填充
FFS-20-10 最大:2NC 安全 非接触式开关 不适用 蓝色 ABS 树脂填充
FFS-20-QD 最大:2NC 安全 非接触式开关 Brad Harrison 连接器 蓝色 ABS 树脂填充
FFS-20-QD05 最大:2NC 安全 非接触式开关 Brad Harrison 连接器 蓝色 ABS 树脂填充
  • 页码
    7
    正方形框

    非接触式开关
    磁性操作、非接触式开关采用 ABS 和不锈钢外壳,工作距离为 7 mm 至 10 mm。

    正方形框

    FF3 系列
    桶安装●30 mm●最多两个安全触点●一个指示器触点●塑料外壳●IP67●CE、UL

    正方形框

    FF5 系列
    ABS 和 316 不锈钢外壳●6 mm 感应距离●最大 300 mA @ 24 Vdc●IP67●CE、UL

    正方形框

    FFS 系列
    ABS 外壳●7 mm 至 10 mm 传感距离●两种无电压输出(2NC 或 1NC/1NO)●IP67●CE、UL●LED

    正方形框

    FF2 系列
    桶安装●18 mm●一个安全触点●可选指示灯触点●塑料外壳●IP67●CE、UL

    正方形框

    FF6 系列
    ABS 和 316 不锈钢外壳●10 mm 感应距离●高达 2 A●IP67●CE、UL●EN1088

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink