响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  产品类型  标准出厂设置点  触点  耐受压力
77342XX 真空开关 1.1 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、6 in-Hg、8 in-Hg、10 in-Hg、12 in-Hg、14 in-Hg、16 in-Hg、18 in-Hg、20 in-Hg、22 in-Hg、24 in H2O、25 in H2O、28 in H2O 以及 35 in H2O 银合金、镀金 不适用
77343XX 真空开关 1.1 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、6 in-Hg、10 in-Hg、13 in-Hg、15 in-Hg和 17in-Hg、20 in-Hg、22 in-Hg、24 in H2O、25 in H2O 以及 28 in H2O 银合金、镀金 不适用
77344XX 真空开关 1.4 in-Hg、1.5 in-Hg、1.8 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、9 in-Hg、12 in-Hg、22 in-Hg 以及 20 in H2O 银合金、镀金 不适用
77345XX 真空开关 1.1 in-Hg、1.5 in-Hg、3 in-Hg、4 in-Hg、8 in-Hg、9 in-Hg、12 in-Hg、22 in-Hg、22 in H2O 以及 25 in H2O 银合金、镀金 不适用
78813XX 真空开关 4 in-Hg 银合金、镀金 不适用
78815XX 真空开关 6 in.-Hg 和 10 in.-Hg 银合金、镀金 不适用
78816XX 真空开关 9 in-Hg 银合金、镀金 不适用
  • 页码
    2
    正方形框

    5000 系列(真空)
    直接推动式簧片触点●出厂设置1.1 in-Hg 值 22 in-Hg●各类连接器和端子●抗 30 in-Hg●150 psi 燃烧

    正方形框

    发动机
    霍尼韦尔制造了许多可用于车辆发动机的传感器和开关。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet 数据表 English 121.4KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink