响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  励磁器类型  操作点 (OP)  端子类型
SR3B-A1 双极 最大 15 mT [150 G] 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR3B-A2 双极 最大 15 mT [150 G] 285,8 mm [11.25 in] 绞合引线
SR3C-A1 单极 最大 19 mT [190 G] 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR3F-A1 单极 最大 45 mT [450 G] 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR3F-A1A 单极 最大 45 mT [450 G] 123,4 mm [4.86 in] 绞合引线
  • 页码
    1
    正方形框

    SR3 系列
    霍尔效应数字式位置传感器●塑料螺纹桶封装●电流沉输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors 目录信息 English 205KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink