搜索结果
产品 | 产品类型 | 底座 | 工作电流 | 感应电流范围 | |
---|---|---|---|---|---|
CSLA1CD | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±57 A | |
CSLA1CE | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±75 A | |
CSLA1CF | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±100 A | |
CSLA1DJ | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±225 A | |
CSLA1EL | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±625 A | |
CSLA2CD | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±72 A | |
CSLA2CE | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±92 A | |
CSLA2CF | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±125 A | |
CSLA2DGI | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±150 A | |
CSLA2DH | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±235 A | |
CSLA2DJI | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±225 A | |
CSLA2DKI | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±400 A | |
CSLA2EL | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±550 A | |
CSLA2EM | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±765 A | |
CSLA2EN | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±950 A | |
CSLA2GD | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±72 A | |
CSLA2GF | 感应式模拟 | 3 引脚 PCB 电路板 | 不适用 | ±125 A |
文档 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
CSLA Series Linear Current Sensor | 安装说明 | English | 58.4KB |
![]() |
CSLA Series Linear Current Sensor | 目录信息 | English | 237.2KB |
Test Tab