响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  动作  端子  安培和额定电压
11TS115-1 3 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS115-2 2 位 焊接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS115-3 2 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS115-5 3 位 焊接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS115-6 2 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS115-7 3 位 焊接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS115-8 2 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS15-1 3 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS15-2 2 位 螺钉 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS15-3 2 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS15-4 2 位 螺钉 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS15-5 3 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS15-6 2 位 螺钉 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS15-7 3 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS15-8 2 位 螺钉 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS95-1 3 位 快速连接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS95-2 2 位 快速连接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS95-3 2 位 快速连接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS95-4 2 位 快速连接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS95-5 3 位 快速连接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS95-6 2 位 快速连接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS95-7 3 位 快速连接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS115-1 3 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS115-2 2 位 焊接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS115-3 2 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS115-5 3 位 焊接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS115-7 3 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS115-8 2 位 焊接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS15-1 3 位 螺钉 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS15-2 2 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS15-3 2 位 螺钉 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS15-4 2 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS15-5 3 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS15-6 2 位 螺钉 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS15-7 3 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS15-8 2 位 螺钉 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS95-1 3 位 快速连接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS95-10 3 位 快速连接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS95-2 2 位 快速连接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS95-3 2 位 快速连接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS95-5 3 位 快速连接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS95-7 3 位 快速连接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS95-70 3 位 快速连接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
12TS95-8 2 位 快速连接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
12TS95127-3 2 位 快速连接  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
12TS95127-7 3 位 快速连接  115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
13TS15-1 3 位 螺钉 18 A 125 Vac;10 A 250 Vac;3/4 HP 125 Vac/250 Vac
13TS15-2 2 位 螺钉 18 A 125 Vac;10 A 250 Vac;3/4 HP 125 Vac/250 Vac
13TS15-3 3 位 螺钉 18 A 125 Vac;10 A 250 Vac;3/4 HP 125 Vac/250 Vac
13TS15-7 3 位 螺钉 18 A 125 Vac;10 A 250 Vac;3/4 HP 125 Vac/250 Vac
  • 页码
    1
    正方形框

    TS 系列
    通用钮子开关●UL、CSA、CE●0.4 A 至 10 A●多种执行器、动作、端接和电路

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf MICRO SWITCH TS Series General-Purpose Toggle Switch 数据表 English 485.4KB
    pdf TS Series Commercial-grade Toggle Switches 目录信息 English 136.6KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink