响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  连接器  输入  输出
060-J079-01 0.5 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J079-02 1.0 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J256-01 0.5 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J256-02 1.0 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
  • 页码
    3
    正方形框

    速度加速计
    放大压电加速计,配备快速输出●2 Hz 至 10 kHz 或 5 Hz 至 4 kHz●mV / mm / s 或 4 mA 至 20 mA 输出

    正方形框

    恒定电流 - 型号 MAV52
    配备连接器、集成电缆或潜水电缆电气终端的加速计●1/4-18 UNF 母安装孔● 50 G

    正方形框

    温度和振动 - 型号MAT53
    通用型加速计●2 Hz 至 10 kHz●温度(电流)和振动(mV)输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink