搜索结果
产品 | 连接器 | 位 | 电气额定值 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
84825 | MetriPak 280 | 双位置(关 - 开);4 端子 | 12 Vdc,20 A;24 Vdc,8 A (Res.) |
![]() |
84826 | MetriPak 280 | 三位置[关-开-启动(瞬时)];4 端子 | 12 Vdc,20 A;24 Vdc,8 A (Res.) |
![]() |
89165 | MetriPak 280 | 三位置 [关(磁地)-开-启动(瞬时)];6 端子 | 12 Vdc,20 A;24 Vdc,8 A (Res.) |
![]() |
89477 | MetriPak 280 | 四位置 [关-点火-点火加热-点火加热启动(瞬时)];4 端子 | 12 Vdc,20 A;24 Vdc,8 A (Res.) |
![]() |
89697 | MetriPak 280 | 三 [关-开(1)-开(2 偶电路)];4 个端子 | 12 Vdc,20 A;24 Vdc,8 A (Res.) |
页码 | |
---|---|
![]() |
旋转开关 板键或旋钮动作●3- 和 4 位●集成连接器(Metripak 280 和 Sumitomo)●环境密封设计 |
![]() |
按键和旋转开关 键或旋钮选件●2、 3、和 4 位置选件●环境密封●集成和螺钉接线端子 |
![]() |
专用限位开关 配备金属和塑料外壳、不同开关功能和机制的独特开关产品可用于特殊用途。 |
![]() |
草坪与园艺 用于草坪、花园和休闲型车辆以及温度传感器、点火开关、转向信号的传感器和开关 |
![]() |
农用车辆 传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。 |
![]() |
运动车辆 用于各类运动车辆的传感器和开关。 |
![]() |
装甲军用车辆概述 军用装甲车辆非常注重精度和速度。这类车辆的传感和开关解决方案应不仅仅提供良好的耐受性,还需要更加出色的性能,以适应恶劣的环境和工作条件。 |
![]() |
采矿/建筑车辆 霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。 |
![]() |
14CE 系列 用于欧洲●微型、金属外壳●预载或连接器●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●经过 CE 认证 |
![]() |
HDLS 不锈钢系列 不锈钢外壳●非插入式●NEMA13 3R、4、4X、6、6P、13密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA 认证 |
![]() |
914CE 系列 用于北美●微型、金属外壳●预载或连接器●25 mm 安装中心●IP65/66/67 密封●cURus/CE 认证 |
![]() |
LSX 系列 UL● CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 和 2;I 级:B、C、D●Div 1 和 2;II 级:E、F、G |
![]() |
机械、安全、工厂车间 |
![]() |
OP 系列 金属外壳●侧面、顶部或端部安装●NEMA 1、3、4、13;封密等级●UL/CSA 认证 |
![]() |
物料搬运设备 霍尼韦尔开关、传感器和车辆控制系统包括用于物料搬运车辆的多种产品 |
![]() |
HDLS 标准系列 耐用金属外壳●插入式和非插入式●IP65/66/67 密封●30 mm x 60 mm 安装中心●UL/CSA/CE/CCC 认证 |
![]() |
发电设备和备用能源装置 用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。 |
![]() |
SZL-VL-S 系列 小型外壳●直接开口触点(仅限侧面旋转)●IP67 密封●21 mm x 56 mm 安装中心●CCC/CE/cULus 认证 |
![]() |
操作控制 控制产品包括转换机构、转向灯、急停开关、自定义控件、钥匙开关和旋转开关。 |
![]() |
53C 系列 380 的经济高效款式●2 W 额定●0.25 轴直径●100 Ohm 至 5 mOhm 电阻 |
![]() |
510 系列 机械编码器●16、9、6、4 每转脉冲●2 或 4 位格雷代码 |
![]() |
阀门 - 定位器与执行器概述 阀门执行器为气动或电子机制,用于在过程控制系统中自动开启或关闭阀门。阀门执行器可用于线性或旋转阀门。 |
文档 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Rotary Switches Datasheet | 数据表 | English | 543.9KB |
![]() |
Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet | 数据表 | English | 3.2MB |
![]() |
Key and Ignition Switches Datasheet | 数据表 | English | 7.6MB |
![]() |
Key and Rotary Switches Line Guide | 产品线指南 | English | 344.2KB |
![]() |
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide | 产品目录 | English | 1.4MB |
![]() |
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) | 产品目录 | English | 1.8MB |
![]() |
Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Rotary and Plunger Actuation | 目录信息 | English | 1.3MB |
Test Tab