响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160911==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  励磁器类型  操作点  电源电压  封装类型
2SS52M-T2 全极 25 G 最大值(-40°C 至 150°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc U-Pack 成型引脚,5000 件/胶带封装盒
SM351LT 全极 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。 最小值 1.65 V,典型值 1.8 V,最大值 5.5 V SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
SM351RT 全极 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。 3 Vdc 至 24 Vdc SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
SM353LT 全极 最小值6 G,典型值14 G,最大值20 G。 最小值 1.65 V,典型值 1.8 V,最大值 5.5 V SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
SM353RT 全极 最小值6 G,典型值14 G,最大值20 G。 3 Vdc 至 24 Vdc SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
SM451R 全极 最小值3 G,典型值7 G,最大值11 G。 3 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SM453R 全极 最小值6 G,典型值14 G,最大值20 G。 3 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS30AT 双极 最小为 170 G;110 G 最大值(-40°C 至 85°C) 4.5 Vdc 至 24 Vdc SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
SS311PT 双极 最大 140 G 2.7 Vdc 至 7 Vdc SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
SS345PT 单极 180 G 典型值(-40°C 至 150°C) 2.7 Vdc 至 7 Vdc SOT-23、袋载带和卷盘,3000 件/盘
SS40A 双极 最小为 170 G;110 G 最大值(-40°C 至 85°C) 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS40A-L 双极 最小为 170 G;110 G 最大值(-40°C 至 85°C) 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋
SS40A-T2 双极 最小为 170 G;110 G 最大值(-40°C 至 85°C) 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS40A-T3 双极 最小为 170 G;110 G 最大值(-40°C 至 85°C) 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS40AF 双极 最大 110 G 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS40F 双极 最大 110 G 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS41 双极 最大 150 G[25°C] 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS41-L 双极 最大 150 G[25°C] 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋
SS41-S 双极 最大 150 G[25°C] 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋
SS41-SP 双极 最大 150 G[25°C] 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘
SS41-T2 双极 最大 150 G[25°C] 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS41-T3 双极 最大 150 G[25°C] 4.5 Vdc 至 24 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS411A 双极 60 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS411A-L 双极 60 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋
SS411A-SP 双极 60 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘
SS411A-T3 双极 60 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS411P 双极 最大 140 G 2.7 Vdc 至 7 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS413A 双极 140 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS413A-L 双极 140 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋
SS413A-S 双极 140 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋
SS413A-SP 双极 140 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘
SS413A-T2 双极 60 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS413A-T3 双极 140 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS441A 单极 115 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS441A-L 单极 115 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋
SS441A-S 单极 115 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋
SS441A-SP 单极 115 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘
SS441A-T2 单极 115 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS441A-T3 单极 115 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS443A 单极 180 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS443A-L 单极 180 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋
SS443A-S 单极 180 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,表面贴装,散装,1000 件/袋
SS443A-T2 单极 180 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS443A-T3 单极 180 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS445P 单极 180 G 典型值(-40°C 至 150°C) 2.7 Vdc 至 7 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS449A 单极 390 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
SS449A-L 单极 390 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,长直引脚,散装,1000 件/袋
SS449A-T2 单极 390 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,成型引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS449A-T3 单极 390 G 最大值 (25°C) 3.8 Vdc 至 30 Vdc 扁平 TO-92 式,标准直引脚,弹药包型卷带盒,5000件/盒
SS451A 全极 85 G 典型值(-40°C 至 150°C) 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 150°C) 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
  • 查看下 23 个结果
  • 页码
    15
    正方形框

    位置传感器集成电路
    数字双极、锁存、单极、全极和低功率传感器集成电路,操作特点、套件样式及成本各异。

    正方形框

    低功耗
    以极低电源电压运行,低至 1.65 V 直流。

    正方形框

    锁存
    锁存至初始极(北或南),直至传感器集成电路附近带有相反极性、足够强度磁场。

    正方形框

    SS40A, SS40AF
    经济型增强型双极霍尔效应数字传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装●数字电流沉输出

    正方形框

    单极
    检测永磁体或电磁体磁场,并响应单极(北或南)。

    正方形框

    双极
    检测永磁体或电磁体磁场,并响交替极(北或南)。

    正方形框

    SS41K6
    高压和 ESD 保护双极霍尔效应数字式位置传感器集成电路●扁平 TO-92 型封装●数字电流沉输出●4.5 Vdc 至 60 Vdc 电源电压范围

    正方形框

    全极
    检测永磁体或电磁体磁场,并响应任一极(北或南)。

    正方形框

    发电设备和备用能源装置
    用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。

    正方形框

    伤口治疗
    高压室在高压下引入精确水平的氧气,以促进血氧不良或惰性气泡患者的愈合。

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    运动车辆
    用于各类运动车辆的传感器和开关。

    正方形框

    药品分配柜
    磁性位置传感器集成电路通过利用电子感应解决方案实现远程锁定,增强安全性,最大程度减少错误。

    正方形框

    健康解决方案
    用于关键设备的准确可靠的传感器、开关和条形码解码产品。

    正方形框

    磁性传感器集成电路与增值套件
    霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器 IC 用于角度、位置和速度传感的数字化或线性输出;增值套件。

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink