响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  操作  输出  精度
6443-105 500 lb 和 2,000 lb 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
6443-106 500 lb 和 1,500 lb 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
6443-123 1.325K LB 和 6.6K LB 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
6443-500/1K 500 lb 和 1,000 lb 拉力/压力 2 mV/V(标称) ±0.15% 满量程
  • 页码
    20
    正方形框

    特殊应用的测压元件
    各种测压元件适用于汽车、航空航天、石油和天然气等行业的特殊应用。

    正方形框

    不锈钢罐式力传感器
    性能和可靠性高●容量范围 5 lb 至 2,000,000 lb●小型尺寸,适合狭小空间

    正方形框

    轮辐式测压元件
    配备紧凑、平滑的通孔设计,当要求荷载结构穿过传感器时使用。

    正方形框

    Carbon Steel Donut Style Load Cells
    Thru hole design●Special aluminum model for bolt and engine mount force sensing●Tension/compression or compression only styles●Load ranges from 5000 lb up to 100000 lb

    正方形框

    41 型
    拉力/压缩精度小体积测压元件●5 lb 至 500,000 lb●满量程精度低至 ±0.13% ● 提供本身所具备的安全选项

    正方形框

    不锈钢同轴/杆端力传感器
    高质量,坚固●容量范围 2,000 lb 至 200,000 lb●承受同轴压缩或张力测量的离轴负载

    正方形框

    3170 型
    张力/压缩小体积测压元件●200 lb 至 100,000 lb 容量●±0.07% 满量程精度

    正方形框

    3132 型
    张力/压缩小体积测压元件●500 lb 至 5,000 lb 容量●±0.15% 满量程精度

    正方形框

    53 型
    低成本微型测压元件●5 lb 至 50,000 lb 容量●不锈钢隔膜设计

    正方形框

    3108 型
    张力/压缩短轴测压元件●5 lb 和 10 lb 容量●气压补偿结构

    正方形框

    3397 型
    张力/压缩小体积测压元件●25 lb、50 lb、100 lb、200 lb 和 300 lb 容量●±0.07% 满量程精度

    正方形框

    31 型
    微型触力传感器●坚固的双隔膜容量:≤100 lb;单隔膜:>100 lb●公螺纹附件

    正方形框

    踏板
    压力测压元件通过安装夹子直接安装至制动踏板。偏离中心处的用力可为 ½,同时生成的误差 <0.5 %。

    正方形框

    X-Y 触力特殊用途测压元件 - 型号 6443
    完整的系统包含两个元件(包括挠性件),可提供超强的结构强度并且可将两个传感器之间的串扰降至最低。

    正方形框

    高输出
    不锈钢高输出测压元件配备粘合半导体应变计,可用于测量荷载范围 500 lb 至 2,000 lb,最小输出 30 mV/V 或 70 mV/V。

    正方形框

    安全带
    安全带传感器的设计和校准方法可使其避免受到不同安全带厚度影响。

    正方形框

    手持
    信号调节或传感器/触力指示●电池供电●坚固外壳●应变计/电桥型传感器输入

    正方形框

    恒定电流
    General purpose constant current accelerometers●小型尺寸●IEPE, mV/G, or isolated ac output

    正方形框

    RMA 校准退货
    退货必须经过您的原购买地,且需要有效的 RMA 编号以处理退货。

    正方形框

    RMA 维修退货
    退货必须经过您的原购买地,且需要有效的 RMA 编号以处理退货。