响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  励磁器类型  操作点 (OP)  封装类型  端子类型
SR13C-A1 单极 最大 18.0 mT [180 G] 塑料嵌入式 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR13D-A1 单极 最大为 15.0 mT最大为 (115 G) 塑料嵌入式 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR13R-A1 双极 最大 8.5 mT [85 G] 塑料嵌入式 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR15C-A3 单极 最大 18.0 mT [180 G]  塑料外壳 254,0 mm [10.0 in] 绞合引线
  • 页码
    1
    正方形框

    SR13/SR15 系列
    霍尔效应数字式位置传感器●速动和平装外壳●电流沉输出

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0