响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  动作  端子  安培和额定电压
11NT1-1A 3 位 焊接 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
11NT1-2 2 位 焊接  250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A 
11NT1-3 2 位 焊接 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
11NT1-3D 2 位 焊接  250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A 
11NT1-3G 2 位 焊接 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
11NT1-5 3 位 焊接  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
11NT1-7 3 位 焊接  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
12NT1-1 3 位 焊接 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
12NT1-2 2 位 焊接 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
12NT1-3 2 位 焊接 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
12NT1-7 3 位 焊接 0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
14NT1-5 3 位 焊接 0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
14NT1-6 2 位 焊接 0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
14NT1-7 3 位 焊接 0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
14NT1-8 2 位 焊接 0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
1NT1-1 3 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT1-1A 3 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-1L 3 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT1-1N 3 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-1P 3 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT1-2 2 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-21 3 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT1-2D 2 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-2F 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT1-2G 2 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-3 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT1-31 3 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-3D 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT1-3F 2 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-4 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
1NT1-5 3 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-51 3 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
1NT1-5N 3 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-6 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
1NT1-61 3 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-6F 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-7 3 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
1NT1-7E 3 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT1-8 2 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
1NT1-8F 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT20-7E 3 位 螺钉 0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
1NT20-7N 3 位 螺钉 0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A 
1NT231-7 3 位 螺钉 0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A 
1NT887-2 2 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT887-21K 3 位 螺钉  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT887-7E 3 位 螺钉  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT91-1 3 位 快速连接  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT91-2 2 位 快速连接  115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
1NT91-3 2 位 快速连接  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)
1NT91-5 3 位 快速连接  250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    1
    正方形框

    NT 系列
    商用级扭子开关●UL、CSA、CE●高达20 A(阻性)●多种执行器、动作、端接和电路

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    2
    pdf MICRO SWITCH NT Series Commercial-Grade Toggle Switches 数据表 English 1.8MB
    pdf NT Series Industrial-grade Toggle Switches 目录信息 English 509.6KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink