响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


 
  产品  范围  连接器  输入  输出
060-J128-01  100 mV/G 顶部引出 恒定电流 不适用
  • 页码
    17
    正方形框

    高频率 - 恒定电流加速计
    高频率压电加速计,配备极低磁场敏感性●2 Hz 至 15 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    恒定电流
    压电加速度计,带恒流低输出阻抗输出●2 Hz 至 10 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    恒定电流
    General purpose constant current accelerometers●小型尺寸●IEPE, mV/G, or isolated ac output

    正方形框

    微型加速计
    用于工业和自动化的小体积加速计●2 Hz 至 30 kHz●IEPE、mV/G、隔离交流或电荷输出 (pC/G)

    正方形框

    恒定电流
    超小型恒流低输出压电加速计●5 Hz 至 12 kHz●蜂蜡或胶粘剂安装

    正方形框

    超小型加速计
    轻质、小体积放大压电加速计●25 kHz 至 45 kHz●IEPE、mV/G 或 pC/G 电荷输出

    正方形框

    MA21 型
    General purpose constant current accelerometers●小型尺寸●IEPE, mV/G, or isolated ac output●Stainless steel overbraided PTFE cable

    正方形框

    MA342 型
    高频率加速计●2 Hz 至 10 kHz●1/4-28 UNF 母安装螺纹●2 针 MS 连接器

    正方形框

    Voltage - Model MAV51
    通用速度加速计配备连接器或电缆电气端接●1/4-28 UNF 母安装孔

    正方形框

    温度和振动 - 型号MAT53
    通用型加速计●2 Hz 至 10 kHz●温度(电流)和振动(mV)输出

    正方形框

    MA15 型
    通用型加速计●电流输出●配合连接器或集成电缆●1/4-28 UNF 母安装孔●50 G 动态范围

    正方形框

    MA12 型
    通用型加速计●连接器或电缆版本可用●±80 G 动态范围

    正方形框

    MA341 型
    高频率加速计●2 Hz 至 10 kHz●1/4-28 UNF 母安装螺纹●5 m 集成式不锈钢筛网 PTFE 电缆

    正方形框

    MA23 型
    Subminiature accelerometer●蜂蜡或胶粘剂安装●+/- 10 g or +/- 100 g

    正方形框

    振动计量套件
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer●2 g, 20 g, 200 g. ● 测量峰值

    正方形框

    VM120 型
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer●2 g, 20 g, 200 g. ● 测量峰间距值

    正方形框

    VM110 型
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer●2 g, 20 g, 200 g. ● 测量峰值

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0