响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  范围  连接器  输入  输出
060-F482-02 新式 ±5 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-03 ±10 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-04 ±20 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-05 ±50 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-06 ±100 G 不适用 不适用 不适用
060-F482-07 ±200 G 不适用 不适用 不适用
060-F842-01 ±50 G 不适用 不适用 不适用
060-H959-01 ±10 G 不适用 电压 不适用
060-H959-03 ±1 G 不适用 电压 不适用
060-J077-03 ±5 G 侧引出 电压 不适用
060-J078-01 ±80 G(潜水电缆为 ±50 G) 顶部引出 恒定电流 不适用
060-J126-01  5 G 顶部引出 电压 50 G 为 4 mA 至 20 mA
060-J132-02 ±2 G 侧引出 电压 不适用
060-K311-01  100 mV/G 侧引出 恒定电流 不适用
  • 页码
    24
    正方形框

    小体积测压元件
    小体积和扁圆形精度传感器为外部扭矩、弯曲运动和侧面负载提供卓越的结构能力。

    正方形框

    通用型加速计
    配备多种结构和安装选项的加速计●0 Hz 至 10 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    微型加速计
    用于工业和自动化的小体积加速计●2 Hz 至 30 kHz●IEPE、mV/G、隔离交流或电荷输出 (pC/G)

    正方形框

    测试和测量测压元件
    为满足抗疲劳、高性能要求,霍尼韦尔提供了多种张力、压缩和通用测压元件供您选择。

    正方形框

    MA12 型
    通用型加速计●连接器或电缆版本可用●±80 G 动态范围

    正方形框

    MA15 型
    通用型加速计●电流输出●配合连接器或集成电缆●1/4-28 UNF 母安装孔●50 G 动态范围

    正方形框

    MAQ14 型
    通用电荷输出微型加速计●侧引出线或连接器●1/4-28 UNF 或 10-32 UNF 安装孔●±1000 G 动态范围

    正方形框

    碳钢小体积测压元件
    坚固结构经久耐用●容量从 5 lbs 至 100,000 lbs●精度范围高达 0.07%

    正方形框

    恒定电流
    压电加速度计,带恒流低输出阻抗输出●2 Hz 至 10 kHz●IEPE 和 mV/G 输出

    正方形框

    电荷输出
    自生小体积压电加速计●10 kHz、18 kHz、30 kHz●充电输出或增强灵敏度输出 (pC/G)

    正方形框

    3132 型
    张力/压缩小体积测压元件●500 lb 至 5,000 lb 容量●±0.15% 满量程精度

    正方形框

    MA11 型
    通用型加速计●连接器、集成电缆或潜水电缆型号●±50 G 或 ±80 G 动态范围

    正方形框

    电压
    压电加速度计●0 Hz 运行,0 Hz 至 1800 Hz 可用范围●mV/G 或4 mA 至 20 mA 与 G 输出成比例的双线式电流

    正方形框

    3108 型
    张力/压缩短轴测压元件●5 lb 和 10 lb 容量●气压补偿结构

    正方形框

    JTF 型
    通用型加速计●最低操作 0 Hz●便于校准●±5 G 至 ±200 G 动态范围

    正方形框

    3170 型
    张力/压缩小体积测压元件●200 lb 至 100,000 lb 容量●±0.07% 满量程精度

    正方形框

    3397 型
    张力/压缩小体积测压元件●25 lb、50 lb、100 lb、200 lb 和 300 lb 容量●±0.07% 满量程精度

    正方形框

    温度和振动 - 型号MAT53
    通用型加速计●2 Hz 至 10 kHz●温度(电流)和振动(mV)输出

    正方形框

    MAQ13 型
    通用电荷输出微型加速计●顶部电缆引出●10-32 UNF 母安装孔●±800 G 动态范围

    正方形框

    工业压力传感器
    高性价比的通用压力传感器适用于工业、工艺及原始设备制造商的测试和量测应用。

    正方形框

    N5X00 系列 2D 扫描引擎
    紧凑、轻巧而又耐用●LED 或激光瞄准器●全向●适用于大部分通用型数据收集应用

    正方形框

     112 系列
    大型气密密封玻璃球,可调引线●-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

    正方形框

    型号 TJE
    通用计/绝对压力传感器●0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.10% 满量程精度

    正方形框

    Z 型
    通用计/绝对压力传感器●0.5 psig/a 到 60,000 psig/a●±0.25% 满量程精度

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    1
    pdf Model JTF General Purpose Accelerometer Datasheet 数据表 English 212.2KB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink