响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  产品类型  封装类型  励磁器类型
VG481V1 Back biased Hall-effect speed Sensor IC 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋 不适用
VM721D1 各向异性磁阻式 (AMR) 速度和方向传感器集成电路 二针 SIP,500 件/包 AMR 桥式阵列
  • 页码
    8
    正方形框

    速度和方向,速度传感器集成电路
    VM 系列检测环形磁编码器目标的速度、方向和位置。VF401 可感应细间距环形磁。VF526DT 可提供速度和方向输出。VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

    正方形框

    磁性传感器集成电路与增值套件
    霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器 IC 用于角度、位置和速度传感的数字化或线性输出;增值套件。

    正方形框

    APS00B 角度传感器集成电路
    高分辨率磁致伸缩位移●SOIC-8 封装●双模拟电压输出量对磁场角度的变化作出响应

    正方形框

    VF526DT
    锁存双霍尔效应数字传感器集成电路,带有速度和方向输出●SOT-89B袋载带和卷盘封装●双吸电流输出

    正方形框

    标准功率系列
    全极磁阻式传感器●SOT-23、扁平 TO-92 型●7 G 典型值,11 G 最大值 (SM351RT,SM451R); 14 G 典型值,20 G 最大值 (SM353RT,SM453R) ● 3 至 24 V 直流

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    发电设备和备用能源装置
    用于一般发电、风电及太阳能发电应用的传感器和开关。

    正方形框

    VM 系列
    各向异性磁阻式 (AMR) 传感器集成电路●检测环形磁编码器目标的速度、方向和位置