响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160884==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  总功率  功率密度
C3200-6095 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6095A 10 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6136 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6136A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6138 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6138A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6142 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6142A 15 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6144 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6144A 60 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6145 20 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6145A 20 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6153 80 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6153A 80 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6154 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6154A 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6158 60 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6158A 60 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6159 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6159A 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6160 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6160A 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6162 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6162A 120 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6199 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6199A 30 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6208 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6208A 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6209 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6209A 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6210 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6210A 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6211 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6211A 37.5 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6215 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6215A 75 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6216 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6216A 150 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6238 40 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6238A 40 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6239 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6239A 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6242 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6242A 80 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6243 160 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6243A 160 W 1,55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6250 60 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6250A 60 W 0,39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6251 120 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6251A 120 W 0,78 W/cm² [5 W/in²]
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    7
    正方形框

    柔性加热器
    扁平型、模制成形型、螺旋型、组合型和高温型等。单功率密度、多功率密度及可变功率密度定制款式。

    正方形框

    C3400 系列
    Kapton® 绝缘或 Kapton 绝缘高温●用于需要薄型材和/或小体积除气用途●各种几何形状

    正方形框

    C3200 系列
    硅化学蚀刻●用于多功率密度或几何变化要求●各种几何形状

    正方形框

    健康解决方案
    用于关键设备的准确可靠的传感器、开关和条形码解码产品。

    正方形框

    湿度、温度和柔性加热器产品
    各类湿度传感器和壁挂式传感器、热敏元件,热敏电阻/热开关和柔性加热器。

    正方形框

    消毒器
    霍尼韦尔热敏电阻和柔性加热器为灭菌器、高压灭菌器和血液冷藏箱提供灵活性,并节约成本。

    正方形框

    高压灭菌器
    霍尼韦尔热敏电阻和柔性加热器为灭菌器、高压灭菌器和血液冷藏箱提供灵活性,并节约成本。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    4
    pdf Flexible Heaters 产品线指南 English 134.8KB
    pdf Flexible Heaters Meet Medical Industry Autoclave Requirements 应用说明 English 1.1MB
    pdf Total Thermal Management Solution for Ventilator Condensation Applications 应用说明 English 165KB
    pdf Sensors and Flexible Heaters in Infusion Pump Applications 应用说明 English 1.8MB
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    Do Not Sell My Personal Information

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink