响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品  通道数  显示类型  护套材料
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    28
    正方形框

    温度监控
    高精度●非接触式无线遥测技术●数字编码遥测传输●≤6 通道●可编程报警设定点

    正方形框

    患者监测/急性测试
    患者监控器用于在临床环境下监控和显示患者重要症状。

    正方形框

    1701A 型
    六通道温度监控系统●基于 RTD●搭接卡箍

    正方形框

    1400B 型
    Model 1400B Kiln Temperature Monitoring System

    正方形框

     500 系列
    空气-气体式/浸入式/表面式●NTC●塑料、铝制、不锈钢、环氧浇注、镀锡或镀镍铜、陶瓷或聚偏氟乙烯浇注

    正方形框

    1705A 型
    六通道温度监控系统●基于热电偶●夹式卡箍

    正方形框

    1706A 型
    六通道温度监控系统●基于热电偶●搭接卡箍

    正方形框

     6655 系列
    空气-气体式/表面●NTC●酚醛恒温型套件

    正方形框

    1700A 型
    六通道温度监控系统●基于 RTD●夹式卡箍

    正方形框

    军用地面车辆
    应用于军用车辆中的霍尼韦尔传感器和开关

    正方形框

    军用炸弹和导弹机架
    霍尼韦尔组件具有设计灵活、可在不同平台上重复使用的特征。

    正方形框

    300 FW 系列
    分体式 ECKO 接近传感器●屏蔽感应面●常开/常闭,电流沉

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    测试和测量设备
    无描述

    正方形框

    恒定电流
    超小型恒流低输出压电加速计●5 Hz 至 12 kHz●蜂蜡或胶粘剂安装

    正方形框

    SS490 系列线性传感器集成电路
    霍尔效应传感器●扁平 TO-92 型封装●线性灌电或拉电输出

    正方形框

    传动系统
    霍尼韦尔的产品用于监测速度、压力和温度,以及测量位置变化和扭矩。

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    MA23 型
    Subminiature accelerometer●蜂蜡或胶粘剂安装●+/- 10 g or +/- 100 g

    正方形框

    电流传感器
    准确快速的电源管理响应。这一系列的产品包括可调节线性、零点平衡、数字以及线性电流传感器。

    正方形框

    发动机
    霍尼韦尔制造了许多可用于车辆发动机的传感器和开关。

    正方形框

    电梯和升降机
    用于住宅和商业电梯和升降机的传感器和开关。

    正方形框

    模拟遥测 (WDC) 扭矩传感器
    扭矩、HP、和 RPM 传感●非接触式无线遥测技术传输热电偶数据●RF modulation types include FSK & PWM

    正方形框

    暖通空调及制冷 (HVAC/R) 传感器和开关
    暖通空调及制冷 (HVAC/R) 系统可通过精确可靠的传感和生产解决方案,保持室内环境。

    正方形框

    集流环形舌片扭矩传感器
    集流环形舌片扭矩传感器●0,07 Nm 至 11300 Nm 容量●耐温硬化不锈钢保证长期稳定

    正方形框

    高压传感器
    该传感器旨在接受的压力范围从 50,000 至 100,000 psi,元件破裂时允许过大压力逐渐泄漏。

    正方形框

    机械、安全、工厂车间

    正方形框

    接近传感器
    采用涡流电流衰减振荡器 (ECKO) 和霍尔效应等多种技术,提供环境密封接近传感器。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    0