响应 Endeca 搜索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160877==

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  最低输出电压(峰间值)  工作频率  直径
3009AN  34 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010A  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010A25  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN25  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN30  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN40  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN50  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010H20  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010HTB  25 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010S20  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010S30  40 Vp-p  50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3014  17 Vp-p  60 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015A  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015A17  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015A35  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015HTB  15 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015HTB15  15 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015S13  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015SS13  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3015SS25  20 Vp-p  50 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3024  55 Vp-p  40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025  55 Vp-p  40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025A17  55 Vp-p  40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025A35  55 Vp-p  40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025S13  55 Vp-p  40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025SS13  55 Vp-p  40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3025SS25  55 Vp-p  40 kHz 9,5 mm [0.375 in]
3029AN  170 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030A  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030A25  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN25  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN30  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN40  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030AN50  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030H20  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030HTB  125 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030HTB25  125 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030S20  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3030S30  190 Vp-p  15 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3039AN  40 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040A  70 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040A25  70 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN  70 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN25  70 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN30  70 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN40  70 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040AN50  70 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3040H20  70 Vp-p  40 kHz 15,9 mm [0.625 in]
  • 查看下 26 个结果
  • 页码
    1
    正方形框

    被动速度传感器
    当目标转过传感器时,VRS 传感器生成模拟电压输出。处理数字信号输出时需采用独立电气接口。

  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink