响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果


  产品 类型 样式 系列
  • 我们未查找到结果,但是我们仍可能需要帮助。

    我们的支持页面提供了几种联系我们的方式。

    页码
    8
    正方形框

    HOA0901
    透射式编码器●0,03 mm 分辨率●速度/方向(A-B 输出)●pc 安装、双安装片 (-012) 或无片 pcb 安装 (-011)

    正方形框

    HOA0902
    透射式编码器●0,46 mm 分辨率●速度/方向(转速输出)●pc 安装、双安装片 (-012) 或无片 pcb 安装 (-011)

    正方形框

    霍尼韦尔 Hawk™ 一英寸系列旋转变压器
    带轴承/轴的全封闭旋转变压器●直径 1●速度 1X●变压器(360°+ 机械)冗余

    正方形框

    方形驱动器滑环式扭矩传感器
    50 in-lb 至 1000 ft-lb 量程●0.15% 非线性和迟滞●六角(磅数)和方形驱动器配置●增量编码器(可选)●适用于便携用途●无需特殊适配器工具●可重复扭矩测量

    正方形框

    霍尼韦尔 Hawk™ 3-Inch 系列
    配备多个外壳和旋转电压配置的旋转变压器●3 in 直径●1X;1X 和 16X 速度●变压器(360°+ 机械)冗余

    正方形框

    HLC2705
    侧视编码器探测器●0,46 mm 分辨率●速度/方向(转速输出)●通孔,pc 安装

    正方形框

    1254 型
    型号1254带有可选编码器的套筒扳手扭矩传感器 (E) ● 50 lb-in 至 200 lb-in;50 lb-ft 至 1,000 lb-ft●六角驱动器(50和100 in-lb 尺寸)和方形驱动器配置200 lb-in 及以上●0.15% 非线性和滞后●适用于便携用途

    正方形框

    HLC2701 系列
    侧视编码器探测器●0,03 mm 分辨率●速度/方向(A-B 输出)●通孔,pc 安装