响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  励磁器类型  操作点 (OP)  封装类型  端子类型
4AV19F 不适用 不适用 双塔线路出口 558,08 mm [22.00 in] 引线
SR13C-A1 单极 最大 18.0 mT [180 G] 塑料嵌入式 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR13D-A1 单极 最大为 15.0 mT最大为 (115 G) 塑料嵌入式 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR13R-A1 双极 最大 8.5 mT [85 G] 塑料嵌入式 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR15C-A3 单极 最大 18.0 mT [180 G]  塑料外壳 254,0 mm [10.0 in] 绞合引线
SR16C-J4 不适用 不适用 双塔及其附属 PCB/Molex 5557 连接器 26-测量计 7 绞合引线
SR16C-J5 不适用 不适用 带有连接器的双塔线路出口 Molex 3 针连接器
SR16C-J6 不适用 不适用 双塔线路出口 300,7 mm [11.8 in] 引线
SR16C-N 不适用 不适用 双塔式印刷电路板安装引线 印刷电路板安装引线
SR17C-J6 不适用 不适用 侧装线出口 26-测量计 7 绞合引线
SR17C-J7 不适用 不适用 带有连接器的双塔线路出口 AMP 3 引脚连接器
SR3B-A1 双极 最大 15 mT [150 G] 塑料圆柱 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR3B-A2 双极 最大 15 mT [150 G] 塑料圆柱 285,8 mm [11.25 in] 绞合引线
SR3C-A1 单极 最大 19 mT [190 G] 塑料圆柱 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR3F-A1 单极 最大 45 mT [450 G] 塑料圆柱 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR3F-A1A 单极 最大 45 mT [450 G] 塑料圆柱 123,4 mm [4.86 in] 绞合引线
SR4P3-A1 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 152,4 mm [6 in] 绞合引线
SR4P3-B10 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 1 m [39.4 in] 电缆
SR4P3-B9 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 2 m [79 in] 电缆
SR4P3-C1 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 609,6 mm [24 in] 电缆/连接器
SR4P3-C2 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 609,6 mm [24 in] 电缆/连接器
SR4P3-C3 全极 最大 2,5 mT [25 G] 塑料圆柱 615,7 mm [24.24 in] 电缆/连接器
  • 页码
    3
    正方形框

    增值封装传感器
    霍尔效应或磁阻传感器集成电路使用多种外壳封装方式包括叶片传感器和数字式位置传感器。

    正方形框

    磁性传感器集成电路与增值套件
    霍尔效应或各向异性磁阻式 (AMR) 传感器 IC 用于角度、位置和速度传感的数字化或线性输出;增值套件。

    正方形框

    103SR 系列
    霍尔效应数字(单极或锁存)或线性●铝或不锈钢螺纹封装

  • 筛选器


    Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink