响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  压力范围  测量类型  端口类型  电气连接
13C0500PA1K 0 psi 至 500 psi 不适用 不适用 不适用
13C0500PA4K 0 psi 至 500 psi 不适用 不适用 不适用
13C0500PA4L 0 psi 至 500 psi 不适用 不适用 不适用
13C0500PA6K 0 psi 至 500 psi 不适用 不适用 不适用
13C0500PS1K 0 psi 至 500 psi 不适用 不适用 不适用
13C0500PS1L 0 psi 至 500 psi 不适用 不适用 不适用
13C0500PS5L 0 psi 至 500 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PA1K 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PA1L 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PA4K 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PA6K 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PS1K 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PS1L 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PS4K 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PS5K 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PS5L 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C1000PS6K 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13C2000PA1L 0 psi 至 2000 psi 不适用 不适用 不适用
13C2000PA4K 0 psi 至 2000 psi 不适用 不适用 不适用
13C2000PA5K 0 psi 至 2000 psi 不适用 不适用 不适用
13C2000PS1K 0 psi 至 2000 psi 不适用 不适用 不适用
13C2000PS5L 0 psi 至 2000 psi 不适用 不适用 不适用
13C3000PA1K 0 psi 至 3000 psi 不适用 不适用 不适用
13C3000PA1L 0 psi 至 3000 psi 不适用 不适用 不适用
13C3000PA4K 0 psi 至 3000 psi 不适用 不适用 不适用
13C3000PA5K 0 psi 至 3000 psi 不适用 不适用 不适用
13C3000PS1L 0 psi 至 3000 psi 不适用 不适用 不适用
13C3000PS5K 0 psi 至 3000 psi 不适用 不适用 不适用
13C3000PS5L 0 psi 至 3000 psi 不适用 不适用 不适用
13C3000PS6K 0 psi 至 3000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PA1K 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PA1L 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PA4K 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PA5K 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PA5L 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PA6K 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PS1K 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PS1L 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PS4K 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PS4L 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PS5K 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PS5L 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13C5000PS6K 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
13U0500PA0K 0 psi 至 500 psi 不适用 不适用 不适用
13U1000PA0K 0 psi 至 1000 psi 不适用 不适用 不适用
13U3000PA0K 0 psi 至 3000 psi 不适用 不适用 不适用
13U5000PA0K 0 psi 至 5000 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG1K 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG1L 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
19C003PG2K 0 psi 至 3 psi 不适用 不适用 不适用
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    14
    正方形框

    重载压力传感器
    适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。

    正方形框

    SPT 系列
    放大/非放大●绝压、表压、密封表压、真空计表压●接液材料 316L SS●0 psi 至 3 psi,0 psi 至 5000 psi

    正方形框

    PX2 系列
    放大●±2%FSS TEB●绝压、密封表压、通气表压●304SS●1 bar 至 70 bar | 100 kPa 至 7 MPa  | 15 psi 至 1000 psi

    正方形框

    PX3 系列
    放大●±1%FSS 类型TEB●绝压、密封表压●黄铜 C36000●1 bar 至 50 bar | 15 psi 至 700 psi

    正方形框

    传动系统
    霍尼韦尔的产品用于监测速度、压力和温度,以及测量位置变化和扭矩。

    正方形框

    农用车辆
    传感器和开关用于协助农业车辆高效、可靠运行。

    正方形框

    导轨
    支持轨道和列车用途的传感器和开关。

    正方形框

    MLH 系列
    放大●低至 ±2%FSS TEB●表压和密封表压●304L SS 端口,哈式 214 合金膜片,塑料主体●6 bar 至 550 bar | 0 psi 至 8000 psi

    正方形框

    制冷设备
    用于工业制冷的传感器和开关。

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    运动车辆
    用于各类运动车辆的传感器和开关。

    正方形框

    健康解决方案
    用于关键设备的准确可靠的传感器、开关和条形码解码产品。

    正方形框

    采矿/建筑车辆
    霍尼韦尔卓越的开关、传感器和车辆控制解决方案以其高性能的部件和应用,为交通运输行业保驾护航75年。

    正方形框

    压缩机和水泵
    用于空气压缩机和泵的传感器和开关。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    53
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 数据表 English 1.9MB
    pdf 19 mm Series 数据表 English 1.8MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 数据表 English 1.6MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 数据表 English 2.2MB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors 数据表 English 705.4KB
    pdf 13 mm Series 数据表 English 866.9KB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi 数据表 简体中文 1.9MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi 数据表 德语 1.9MB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi 数据表 西班牙语 1.9MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 安装说明 English 1.8MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers 安装说明 English 1.2MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers 安装说明 English 1.1MB
    pdf 安装说明 PX2 系列重载压力传感器 安装说明 简体中文 1.2MB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Schwerlast-Druckmessumformer der PX2-Serie 安装说明 德语 1.2MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Transductores de alta resistencia de la serie PX2 安装说明 西班牙语 1.2MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers Line Guide 产品线指南 English 538.1KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 822.2KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 561.3KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 675.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 2.1MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 762.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 2.4MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 640.4KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 661.7KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 647.8KB
    pdf PX3 Series, DIN, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 729.3KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 2.2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 794.6KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 582.4KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, T1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 473.4KB
    pdf PX3 Series, DIN, N2 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 2.5MB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CAD 模型 English 744.4KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications 应用说明 English 819.1KB
    pdf Pneumatic Brake System Pressure for Train Event Recorder 应用说明 English 72.8KB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors 应用说明 English 502.5KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration 应用说明 English 908.7KB
    pdf Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas 应用说明 English 70.8KB
    pdf Tank Pressure Monitoring for Firefighting Training Simulator 应用说明 English 82.3KB
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems 应用说明 English 189.2KB
    pdf Industrial Refrigerant System Pressures 应用说明 English 104.2KB
    pdf Monitoring Pressure Drop Across Air Compressor Filters 应用说明 English 203KB
    pdf Crop Spraying Flow Regulation for Liquid Fertilizers/Insecticides 应用说明 English 79.8KB
    pdf Monitoring Oil and Hydraulic Pressure in Heavy Equipment 应用说明 English 352.7KB
    pdf Chamber Pressure Monitoring in Autoclaves/Sterilizers 应用说明 English 206.2KB
    pdf Monitoring Inlet and Outlet Compressor Pressures on a Chiller 应用说明 English 477.7KB
    pdf Media Compatibility for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series 技术信息 English 1.4MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance 技术信息 English 38.4KB
  • 查看下 3 个结果
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink