响应 Endeca 搜索

您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。

搜索结果

筛选器


 
  产品  温度补偿  压力范围  测量类型
24PC01SMT ±1 psi 湿/湿差压
24PC05SMT ±5 psi 湿/湿差压
24PC15SMT ±15 psi 湿/湿差压
24PCAFA2G 0 psi 至 1 psi 表压
24PCAFA6D ±1 psi 差压
24PCAFA6G 0 psi 至 1 psi 表压
24PCAFB2G 0 psi 至 1 psi 表压
24PCAFB6G 0 psi 至 1 psi 表压
24PCAFD6G 0 psi 至 1 psi 表压
24PCAND6G 0 psi 至 1 psi 表压
24PCBFA2G 0 psi 至 1 psi 表压
24PCBFA6D ±5 psi 差压
24PCBFA6G 0 psi 至 5 psi 表压
24PCBFB2G 0 psi 至 5 psi 表压
24PCBFB6G 0 psi 至 5 psi 表压
24PCBFD6G 0 psi 至 5 psi 表压
24PCBFJ2G 0 psi 至 5 psi 表压
24PCBND6G 0 psi 至 5 psi 表压
24PCCFA2G 0 psi 至 15 psi 表压
24PCCFA6A 0 psi 至 15 psi  绝压
24PCCFA6D ±15 psi 差压
24PCCFA6G 0 psi 至 15 psi 表压
24PCCFB6G 0 psi 至 15 psi 表压
24PCCFD6A 0 psi 至 15 psi  绝压
24PCCFD6G 0 psi 至 15 psi 表压
24PCCFG6G 0 psi 至 15 psi 表压
24PCCFH2G 0 psi 至 15 psi 表压
24PCCFH6G 0 psi 至 15 psi 表压
24PCDFA2G 0 psi 至 30 psi 表压
24PCDFA6A 0 psi 至 30 psi  绝压
24PCDFA6D ±30 psi 差压
24PCDFA6G 0 psi 至 30 psi 表压
24PCDFB2G 0 psi 至 30 psi 表压
24PCDFB6G 0 psi 至 30 psi 表压
24PCDFC6G 0 psi 至 30 psi 表压
24PCDFD6A 0 psi 至 30 psi  绝压
24PCDFD6G 0 psi 至 30 psi 表压
24PCDFG6G 0 psi 至 30 psi 表压
24PCDND6G 0 psi 至 30 psi 表压
24PCEFA6D 0 psi 至 0.5 psi 差压
24PCEFA6G 0 psi 至 0.5 psi 表压
24PCEFB2G 0 psi 至 0.5 psi 表压
24PCEFB6D ±0.5 psi 差压
24PCEFD6G 0 psi 至 0.5 psi 表压
24PCEFJ6G 0 psi 至 0.5 psi 表压
24PCFFA2G 0 psi 至 100 psi 表压
24PCFFA6D ±100 psi 差压
24PCFFA6G 0 psi 至 100 psi 表压
24PCFFB2G 0 psi 至 100 psi 表压
24PCFFB6G 0 psi 至 100 psi 表压
  • 查看下 50 个结果
  • 页码
    12
    正方形框

    电路板安装压力传感器
    全系列工业级传感器:介质隔离设计、多个端口和插座、电气配置,范围从 0 psi 至 250 psi。

    正方形框

    血压监测
    霍尼韦尔电路板安装压力传感器可用于血压监控。

    正方形框

    压力传感器和传感器
    全系列板载和重型压力测量解决方案;易于配置,可选择多种端口、连接器、输出和压力范围。

    正方形框

    非放大式电路板安装压力传感器
    在保持最大传感器输出信号分辨率的同时,允许用户自行放大。

    正方形框

    基本 TBP 系列
     补偿●低压●表压●mV 输出●DIP、无铅 SMT、SMT● 准确性:±0.25 %FSS BFS●经济高效

    正方形框

    放大电路板安装压力传感器
    包含其他可增强传感器输出信号的电子元件。

    正方形框

    ASDX 系列
     补偿●最大值 ±2% FSS TEB●绝压、差压、表压●数字或模拟输出●ASIC 增强输出●经济高效

    正方形框

    阀门和执行器
    用于阀门、执行器和流量计的传感器和开关

    正方形框

    基础型 NBP 系列
     非补偿式●低压●绝压、表压●mV 输出●DIP、无铅 SMT、SMT● 准确性:± 0.25% FSS BFSL●经济高效

    正方形框

    吸入器
    霍尼韦尔 TruStability® 和 ASDX 系列压力传感器用于在内镜手术期间监控吹气器压力。

    正方形框

    SDX 系列
     补偿●已校准●mV 输出●低噪音●尺寸小●高阻抗●抗腐蚀●初级表现。

    正方形框

    健康解决方案
    用于关键设备的准确可靠的传感器、开关和条形码解码产品。

  • 筛选器


    文档 文档类型 语言 尺寸
    220
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series 数据表 English 3.5MB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 数据表 English 2.8MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp 数据表 English 1.5MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp 数据表 English 2.3MB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) 数据表 English 73.2KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp 数据表 English 1.3MB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) 数据表 English 194KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series 数据表 English 4.5MB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi 数据表 English 954.2KB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 数据表 English 2.9MB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors 数据表 English 727.3KB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi 数据表 English 693KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) 数据表 English 76.4KB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) 数据表 English 300.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp 数据表 English 2.9MB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi 数据表 English 1.1MB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors 数据表 English 571.9KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 数据表 English 5MB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) 数据表 English 111.7KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) 数据表 English 93.7KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) 数据表 English 210.1KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi 数据表 English 690.7KB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 数据表 简体中文 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 数据表 德语 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 数据表 日语 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 3.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 数据表 西班牙语 4.5MB
    pdf 24PC Series Sensors 安装说明 English 695KB
    pdf 24PC SMT Series Sensors 安装说明 English 146.2KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series 安装说明 English 1.5MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions 安装说明 English 2.3MB
    pdf ASDX Series, Analog Output 安装说明 English 577.3KB
    pdf 26PC Series Sensors 安装说明 English 645.6KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series 安装说明 English 3.8MB
    pdf 26PC SMT Series Sensors 安装说明 English 122.6KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series 安装说明 English 3.8MB
    pdf ASDX Series, Digital Output 安装说明 English 615.5KB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series 安装说明 English 1.6MB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series 安装说明 English 778.4KB
    pdf 安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 安装说明 简体中文 3.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt 安装说明 德语 3.8MB
    pdf 取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 安装说明 日语 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 安装说明 西班牙语 1.6MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado 安装说明 西班牙语 3.8MB
    pdf Board Mount Pressure Sensors Line Guide 产品线指南 English 183.5KB
    pdf Value-Added Solutions: Pressure and Thermal Products 产品目录 English 359.4KB
    pdf TruStability™ DIP RN CAD Model.stp CAD 模型 English 909KB
    pdf TruStability™ SIP AA CAD Model.stp CAD 模型 English 389.3KB
    pdf ABP Series DIP NN Dry Media CAD Model.stp CAD 模型 English 607KB
    pdf 2XPCXXC6G CAD Model.stp CAD 模型 English 126KB
  • 查看下 50 个结果
  • Test Tab

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2019Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink